Produktverfügbarkeit
Asien-Pazifik
Anwendungen
CDBS Bus und Reisebus
CDBS-Trailer
CDBS-Lkw
Die 410 G S-Nocken-Trommelbremse gibt es in einer Vielzahl von Backenbreiten (180 mm und 220 mm) und Laufbuchsen für unterschiedliche Brems- und Lebensdaueranforderungen. Die flexible Montagekonfiguration erleichtert das Verpacken des Fahrzeugs, während der schnelle Schuhwechsel die Reparatur- und Servicezeit minimiert. Die Bremsen sind so konzipiert, dass sie ein breites Drehmomentanforderungsband für ein breites Spektrum von Anwendungen abdecken. Mit asbestfreien Laufbuchsen bietet die 410-G-Trommelbremse das Beste an Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit.
Merkmale und Vorteile
- Überlegene Bremsleistung mit mehr Sicherheit und mehr Bremskraft
- Weniger Teile für eine einfachere Bremsenwartung und eine längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Bremsen
- Das Doppelankerstiftdesign mit starrem Doppelsteg an jedem gefertigten Stahlschuh sorgt für eine stabilisierte Ausrichtung und eine positive Bremsung ohne Schuhschwimmer
- Die S-Nockenwelle maximiert das Ansprechverhalten der Bremse und liefert während der Bremszeit einen konstanten Bremsdruck