B-Frame™ Quadraulic Bremse

Produktverfügbarkeit

Europe (Europa)

Anwendungen

CDBS-Lkw
B-Frame Quadraculic Bremse

Der B-Frame bietet Leistung und Zuverlässigkeit mit Funktionen, die die Wartung erleichtern.

Merkmale und Vorteile

  • Optionen zur Verschleißerkennung und -anzeige verfügbar
  • Hohe Gemeinsamkeit der Aftermarket-Service-Kits mit anderen ELSA-Bremsen
  • Einseitig gleitender Bremssattel
  • Integrierte mechanische Parkanordnung
  • Alternative Kolbendurchmesser (54 mm - 68 mm)
  • Einfacher Pad-Wechsel
Betätigung (Typ) Radgröße (Zoll) Fahrzeuge bis (GAW in Tonnen) Rotordurchmesser (Scheibe) Trommeldurchmesser (Trommel) Rotordicke (Scheibe) Schuhbreite (Trommel) Pad-Bereich (nur Disc) Bremsen Masse (mit Belägen für Scheibenbremsen, mit Backen für Trommel) (Axial - nur für Scheiben) (in kg) Bremsen Masse (mit Belägen für Scheibenbremsen, mit Backen für Trommel) (Radial - nur für Scheiben) Bremsmoment Mittlere Nutzung (1,5 % der Zyklen bei maximalem Drehmoment (1,175 Millionen insgesamt) (in kNm) Bremsmoment Heavy Duty Use (5,0 % der Zyklen bei maximalem Drehmoment (1,25 Millionen insgesamt) (in kNm) Luftkammerwinkel (nur Scheibe) (in Grad) Sonstige Elemente
Hydraulik (Doppelkolben) - 11 304–324 30 107 14.9 - 17. 6 (Betriebsbremsen) - 18.3 - 20.9 (Feststellbremsen) n.v. - 8 - -


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.