Konfliktmineralien – Spezieller Bericht zur Offenlegung
Offenlegung von Konfliktmineralien
Im August 2012 verabschiedete die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Regelung 13p-1 zur Einführung von Berichts- und Offenlegungspflichten in Bezug auf Konfliktmineralien gemäß den Vorgaben des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act von 2010 (Dodd-Frank Act). Die Regelung verpflichtet SEC-Registranten, deren hergestellte Produkte sogenannte Konfliktmineralien enthalten, die für die Funktionsfähigkeit oder Herstellung ihrer Produkte notwendig sind, zur Bereitstellung bestimmter Berichte. Als „Konfliktmineralien“ gelten Kassiterit, Kolumbit-Tantalit, Gold, Wolframit und deren Derivate Zinn, Tantal, Wolfram und Gold (3TG).
Die Regelung soll Bedenken bezüglich der Tatsache ausräumen, dass Konfliktmineralien, die aus der Demokratischen Republik Kongo oder einem angrenzenden Land (den betroffenen Ländern) stammen, zur Finanzierung bewaffneter Gruppen beitragen können, die für Gewalt und Menschenrechtsverletzungen in der Region verantwortlich sind. Die Offenlegung soll die Transparenz in der Lieferkette erhöhen und die Sorgfaltskontrollen rund um Konfliktmineralien stärken, um so die Finanzierung dieser bewaffneten Gruppen zu schwächen. Die Offenlegungspflichten gelten für Registranten unabhängig von der geografischen Herkunft der Konfliktmineralien und unabhängig davon, ob die Konfliktmineralien bewaffnete Konflikte in den betroffenen Ländern finanzieren oder nicht.
Cummins stellte ein funktionsübergreifendes Team aus Vertretern der Bereiche Beschaffung, Recht sowie Ethik und Compliance zusammen, um ein Programm für Konfliktmineralien zu entwickeln und umzusetzen. Wir haben eine Richtlinie zu Konfliktmineralien sowie entsprechende Verfahren und Prozesse eingeführt, um die Verwendung und Herkunft von 3TG-Mineralien in unseren Produkten zu bewerten. Unsere Richtlinie sieht vor, die Beschaffung von Produkten mit Konfliktmineralien aus Quellen, die eine menschenunwürdige Behandlung in den betroffenen Ländern finanzieren oder unterstützen, so schnell wie wirtschaftlich möglich zu unterbinden.
Unsere Offenlegung zu Konfliktmineralien und alle zugehörigen Exponate sind durch Klicken auf den nachstehenden Link verfügbar.