r28 repowered 1999 land rover discovery 1
Repower

Mit Cummins R2.8 umgerüsteter 1999 Land Rover Discovery 1

von Cummins Inc., weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnik

FAHRZEUG

  • JAHR: 1999
  • MARKE: Land Rover
  • MODELL: Discovery 1
  • BAUHERR: Heritage Driven (Albuquerque, NM)

r28-repowered-1999-land-rover-discovery-1-birdseye.jpg

(Klicken Sie hier, um ein druckfähiges Poster von diesem Cummins Repower-Projekt herunterzuladen.)

ANTRIEBSSTRANG

  • Cummins Repower R2.8L Turbo-Dieselmotor
  • Befestigung: Serienmäßige Land Rover-Buchsen mit Heritage Drived-Halterungen
  • Leistung in der Schwerelosigkeit GM 6L80e 6-Gang-Automatikgetriebe TCM2650 mit Kabelbaum
  • Eigenständiger Getrieberegler
  • 2500 U/min Stillstands-Drehmomentwandler
  • Axis Branchen R2.8 auf Chevy LS Adaptersatz: PN 100052 Stock Land Rover Verteilergetriebe LT230 - 1.22:1
  • RW Leistungstechnik LS auf LT230 Adapter Hinterachsübersetzung: 3.54:1

AUSSETZUNG

  • 2" Hebebühne Terrafirma Schraubenfedern
  • FOX Stoßdämpfer 985-24-078 und 985-24-080

REIFEN/RÄDER

  • Pro Comp 7069-5185 Alu Serie schwarz Felgen
  • 265/15R17 Toyo RT Reifen

KÜHLSYSTEM

  • Radiator: Heritage Driven proprietärer Kühler, gebaut von Ron Davis Radiators
  • Lüfter: Zwei elektrische 13-Zoll-Span-Lüfter
  • Ladeluftkühler: CXRacing IC0002-C

SONSTIGE

  • Cummins AC-Kompressor PN 5295582
  • Landrover OE-Kondensator

COOLES ZEUG

  • Stoßfänger: RTE Slimline vorne und Heavy Duty hinten
  • Seilwinde: Smittybilt PN 974950 mit synthetischer Leine, 9500 lbs
  • Dachträger: Front Runner PN KRLDT12L
  • Endgültiges Leergewicht: 5100 lbs

r28-repowered-1999-land-rover-discovery-1-engine-detail.jpgr28-repowered-1999-land-rover-discovery-1-muddy-track.jpgr28-repowered-1999-land-rover-discovery-1-snowy-uphill.jpgr28-repowered-1999-land-rover-discovery-1-old-western-town.jpg

r28-repowered-1999-land-rover-discovery-1-snowcat.jpg

Verwandte Fallstudien
Repower Fallstudie

1993 Toyota 4Runner

Repower Fallstudie

1971 Jeep UACJ-6D

Repower Fallstudie

1990 Toyota Land Cruiser