FAHRZEUG
- JAHR: 1971
- MARKE: Jeep
- MODELL: UACJ-6D
- BAUMEISTER: Verne Simons
(Klicken Sie hier, um ein druckfähiges Poster von diesem Cummins Repower-Projekt herunterzuladen.)
POWERTRAIN
- MOTOR: Cummins Repower R2.8L Turbo Diesel
- GETRIEBE: SM420 mit Advance Adaptern Ranger Overdrive
- VERTEILERGETRIEBE: Offroad Design Magnum Box/Ford NP205
- ACHSEN: Dana Ultimate Dana 60, 4.88, Eaton E-Locker (vorne und hinten)
AUSSETZUNG
- FEDERN & DERGLEICHEN: Skyjacker Curt LeDuc Series Gewindefahrwerk
REIFEN/RÄDER
- BEREIFUNG: 38x13.50R17 Falken WildPeak M/T
- LAUFRÄDER: 17x9 TrailReady HD Beadlock
KÜHLSYSTEM
- LADELUFTKÜHLER: Axis Industries (11,5" x 18" x 3")
- KÜHLER: Flexalite 2 Kern PN 60187 (22" x 18,5" x 2") 1" Abstand zwischen CAC und Kühler
- LÜFTER: Motorcraft Electric 15" Fan PN F4DZ8C607C, 4000-5000 CFM (16" x 22" x 4" Lüfterabdeckung mit 4" Abstand zwischen Lüfterabdeckung und Motor)
COOLES ZEUG
- Glücksstein an der vorderen Stoßstange angebracht