Częstotliwość
50 Hz
Certyfikat
EU Stage V
Dostępność produktu
Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna
Zastosowania
Przemysł morski – agregaty prądotwórcze
Cechy i korzyści
Funkcje silników
- QSB4.5 D (M) Pomocniczy silnik do zastosowań morskich dostępny w wersjach HX i KC
- Seria Cummins B4.5 D (M), 4-cylindrowy, rzędowy, 4-skokowy, silnik z pełną elektroniczną regulacją mocy
- Fabryczne komponenty do zastosowań morskich, zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami, przeznaczone do najbardziej wymagających warunków morskich
- Solidnie skonstruowany, z wewnętrznym wyważeniem, silnik 4-cylindrowy wyposażony w układ zasilania paliwem Bosch High Pressure Common Rail
- System chłodzenia z pojedynczą pętlą dostępny w wersji z chłodzeniem za pomocą wymiennika ciepła lub chłodzeniem kilowym
- Fabryczny kolektor wydechowy typu „wet” i turbosprężarka Holset zapewniają, że temperatury powierzchniowe spełniają wymagania konwencji SOLAS
- Silnik pomocniczy Cummins B4.5 D(M) do zastosowań morskich, dostępny w wersjach z chłodzeniem końcowym i bez chłodzenia końcowego
- Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej z zmywalnym filtrem powietrza klasy morskiej
- Cicha i czysta praca zapewniająca najwyższy poziom komfortu użytkowania przy praktycznie zerowej widocznej emisji spalin
Funkcje alternatora
- Alternator Cummins Stamford do zastosowań morskich z certyfikatem IP 23 w zakresie ochrony środowiska
- Alternator bezszczotkowy, z osłoną ekranu, o polu obrotowym, samowzbudny, zgodny z normą IS/IEC 60034-1
- Najwyższa wydajność w swojej klasie, kompaktowa konstrukcja z uszczelnionymi łożyskami zapewniająca dłuższą żywotność i mniejsze wymagania konserwacyjne
- Impregnacja wszystkich elementów zwojowych w celu uzyskania większej wytrzymałości mechanicznej
- MX321 Automatyczny regulator napięcia (AVR) oraz oddzielny agregator prądotwórczy z magnesami trwałymi (PMG) zapewniają doskonałe właściwości rozruchowe silnika i wydajność elektryczną.