Applicazioni per generatori e sistemi di alimentazione
Dai generatori di riserva mission-critical e salvavita all'alimentazione di riserva per la tua casa o la tua azienda, Cummins ha la soluzione di sistemi di alimentazione integrata per soddisfare le tue esigenze.
Cummins fornisce soluzioni di sistemi di alimentazione integrata per tutte le applicazioni, in qualsiasi parte del mondo. Scopri come Cummins può soddisfare le tue esigenze.
Cummins Inc. (NYSE: CMI) ha annunciato oggi l'espansione del suo pluripremiato portafoglio di generatori ad alta potenza con soluzioni alimentate dalla piattaforma motore QSK78 per i mercati a 50 Hz, che offrono prestazioni, affidabilità e sostenibilità eccezionali per i data center e le applicazioni mission-critical in tutto il mondo.
Cummins Inc. (NYSE: CMI) ha ricevuto il Silver Award nel programma Prodotto dell'anno 2026 di Consulting Specifying Engineer (CSE) per i gruppi elettrogeni della serie Centum™ S17 (600-1000 kW, 60 Hz) nella categoria Alimentazione elettrica.
Introduzione Spinta dal rapido aumento dell'intelligenza artificiale (AI) e da una transizione verso l'elaborazione ad alta densità, l'industria dei centri elaborazione dati nel 2025 è entrata a pieno regime.
Il 25 marzo segna con orgoglio l’ottavo anno consecutivo in cui Cummins Inc. (NYSE: CMI) sostiene l’International Data Center Day (IDCD), promosso da 7x24 Exchange.
La rete odierna si trova ad affrontare una crescente pressione a causa dell'aumento della domanda e della transizione verso un'energia più pulita, e di conseguenza i tempi di inattività non sono un'opzione per le operazioni fondamentali.