Gruppi elettrogeni a gas naturale da 1000 kW e 1300 kW
Questi gruppi elettrogeni a gas naturale Cummins sono dotati di un sistema di alimentazione totalmente integrata che utilizza tecnologie all'avanguardia che consentono prestazioni ottimali e un consumo efficiente del carburante.
Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione di riserva | 1000 - 1300 | 1250 - 1625 |
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Alimentati dal motore QSK60G, i gruppi elettrogeni da 1000kW e 1300kW sono realizzati per applicazioni in standby e su richiesta con radiatore su slitta, controller PC3.3 e interruttori. I gruppi elettrogeni soddisfano l'avvio in 10 secondi e sono inseriti negli elenchi di UL2200 e CSA22.2.

Applicazioni chiave
- Edifici commerciali
- Sistema di trattamento dell'acqua e delle acque reflue
- Produzione manifatturiera
- Infrastrutture pubbliche
- Assistenza sanitaria
Manutenzione e assistenza
Cummins offre ai clienti una tranquillità senza paragoni in termini di assistenza e manutenzione dei gruppi elettrogeni grazie a 500 distributori aziendali e autonomi e 8.000 rivenditori. Eccellenza nell'assistenza post-vendita tramite referenti locali dedicati, supportata da una rete globale di tecnici specializzati, ingegneri e distributori di ricambi in oltre 190 paesi in 6 continenti.
Caratteristiche e vantaggi
- Soluzioni Cummins testate e totalmente integrate
- EPA NSPS Non emergenza Certificazione di fabbrica Motore a gas naturale Cummins 60L per risposta in standby e on demand (motore)
- Alternatore per impieghi pesanti Cummins per un avvio del motore di livello superiore (alternatore)
- Capacità di raffreddamento fino a 45C (radiatore)
- PowerCommand® 3.3 Control con comando in parallelo e Masterless Load Demand (controllo)
- Protezioni acustiche e ambientali installate di fabbrica con pacchetti per il freddo rigido per ambienti estremi
- Prestazioni e compliance superiori
- Possibilità di NFPA 110 tipo 10
- Accettazione del carico in un unico passaggio
- UL2200
- CSA22.2