Generatore di energia a noleggio Cummins vicino al cantiere
Soluzioni collaudate per l'alimentazione elettrica a noleggio

Le nostre competenze si concentrano sul fornire soluzioni complete per l'alimentazione elettrica a noleggio che risolvano le sfide più ostiche per te e i tuoi clienti.

Consideraci la tua unica fonte per prodotti affidabili, configurazioni personalizzate, facilità di installazione e un'eccellente assistenza locale.

Che si tratti di alimentazione primaria, ausiliaria o di riserva/picco, Cummins si è guadagnata una reputazione globale per i sistemi e servizi di alimentazione elettrica a noleggio che soddisfano qualsiasi necessità, a breve o lungo termine. E per una buona ragione: noi conosciamo il settore dell'alimentazione elettrica a noleggio e possiamo fornirti ciò di cui hai bisogno, ovunque in tutto il mondo.

America del Nord

Nella regione del Nord America è disponibile una serie di soluzioni per il noleggio di alimentazione elettrica, tra cui una gamma completa di gruppi elettrogeni con certificazione US EPA Tier 4 Final Certified. Esplora l'intera gamma facendo clic sul link sottostante.

Resto del mondo

Ovunque tu sia, Cummins è pronta a fornire soluzioni di alimentazione a noleggio robuste. Visita la pagina del resto del mondo per vedere quali soluzioni sono disponibili nella tua regione.

Perché scegliere un generatore Cummins per le soluzioni di alimentazione elettrica a noleggio

Da Cummins trovi tutto quello che può servirti

Quando si presenta un problema, c'è solo un esperto da chiamare. Grazie a una rete globale di distributori, a magazzini di ricambi e alla copertura della garanzia forniti attraverso un unico canale, Cummins offre un supporto e un servizio completo per fornire ai clienti un'esperienza eccezionale di assistenza post-vendita.

Gestisce le condizioni più difficili

I rivestimenti montati in fabbrica proteggono gli investimenti dei clienti e consentono un'erogazione affidabile dell'alimentazione elettrica sul campo.

Facilità di manutenzione

Il rivestimento integrato in fabbrica e il design del generatore a noleggio consentono un facile accesso alle parti cambiate frequentemente (ad es. filtri e fluidi).

Progettato per la flessibilità

Le opzioni di capacità del carburante offrono una certa flessibilità per quanto riguarda il tempo di funzionamento del generatore e le ore tra gli intervalli di manutenzione.

Esplora le brochure

Addetto all'assistenza Cummins al lavoro

Assistenza e supporto di prim'ordine

Con la più ampia presenza del settore per l'assistenza globale e locale, Cummins possiede, istruisce e controlla una di distributori propri. Avrai sempre un collegamento diretto con le persone che conoscono meglio i generatori di alimentazione mobili.

  • Le migliori competenze post-vendita sono fornite attraverso un contatto locale dedicato, supportato da un sistema globale di tecnici di assistenza, ingegneri e centri di distribuzione dei ricambi.
  • I rappresentanti dell'assistenza tecnica dispongono sempre delle competenze e delle attrezzature più aggiornate, con risorse aggiuntive disponibili in base alle necessità.
  • Tutti i centri di distribuzione ricambi Cummins sono collegati da un database completamente integrato, che ti permette di cercare i ricambi in qualsiasi parte del mondo.
Contattaci