Frequenza
60, 50 Hz
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 32 - 55 | 40 - 68 |
| Alimentazione di riserva | 35 - 60 | 44 - 75 |
Certificazione
N/A
Disponibilità del prodotto
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America
Applicazioni
Alimentazione residenziale domestica di riserva
Generatori industriali commerciali
- Motore Cummins per impieghi medi - Il robusto motore diesel industriale a 4 tempi offre una potenza affidabile e una risposta rapida alle variazioni di carico.
- Alternatore - avvolgimenti a passo 2/3 a bassa reattanza; bassa distorsione della forma d'onda con carichi non lineari, capacità di eliminazione dei cortocircuiti e isolamento di classe H.
- Sistema di raffreddamento - Il sistema di radiatore integrati standard montato su set, progettato e testato per temperature ambiente classificate, semplifica i requisiti di progettazione dell'impianto per il calore respinto.
Caratteristiche e vantaggi
- Motore robusto e affidabile
- Alternatore - Efficienza superiore con isolamento di classe H
- Sistema di raffreddamento con capacità ambientale superiore
- Serbatoio del carburante integrato per operazioni ininterrotte
- Sollevamento a 4 punti
- Controller avanzato basato su microprocessore
- Design di protezione unico con prestazioni di sistema migliorate
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
36 kW
45 kVA
Alimentazione di riserva
40 kW
50 kVA
Frequenza (Hz)
50
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
32 kW
40 kVA
Alimentazione di riserva
35 kW
44 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
45 kW
57 kVA
Alimentazione di riserva
50 kW
63 kVA
Frequenza (Hz)
50
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
40 kW
50 kVA
Alimentazione di riserva
44 kW
55 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
55 kW
68 kVA
Alimentazione di riserva
60 kW
75 kVA
Frequenza (Hz)
50
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
48 kW
60 kVA
Alimentazione di riserva
53 kW
66 kVA