C1250D6E / C1500D6E Centum Series
I generatori della Centum™ Series rappresentano un cambiamento significativo nell'approccio di Cummins alla progettazione dei sistemi di alimentazione, offrendo flessibilità, efficienza e sostenibilità di livello superiore. La serie Centum C1250D6E / C1500D6E garantisce con efficienza la potenza necessaria con una minore impronta di carbonio che consente di ridurre sia i costi di installazione che di carburante.
Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 1136 - 1364 | 1420 - 1705 |
| Alimentazione di riserva | 1250 - 1500 | 1563 - 1875 |
| Centro elaborazione dati continuo | 1136 - 1364 | 1420 - 1705 |
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni

Settori
| Settori fondamentali | Settore commerciale e infrastrutture | Industria |
|---|---|---|
| Assistenza sanitaria | Proprietà commerciali, retail e ospitalità | Produzione manifatturiera |
| Centri elaborazione dati | Infrastrutture dei trasporti | Agricoltura |
| Impianti di trattamento delle acque reflue | Infrastruttura pubblica e governativa | Altro |
In ogni luogo, per ogni applicazione, l'esperienza di Cummins è sempre con te
Cummins offre ai clienti una tranquillità senza eguali in termini di assistenza e manutenzione del Centum C1250D6E /C1500D6E. Gli ingegneri Cummins forniscono assistenza in ogni fase, dall'inizio alla fine. Offriamo il miglior servizio di assistenza post-vendita tramite referenti locali dedicati, supportati da una rete globale di tecnici specializzati, ingegneri, 8.000 rivenditori e 500 distributori di ricambi in oltre 190 paesi in 6 continenti.
Il pacchetto completo di alimentazione
Non è un caso se i sistemi di alimentazione di Cummins sono utilizzati per applicazioni vitali in alcune delle aziende e istituzioni più grandi e più conosciute al mondo. Solo Cummins produce e assembla tutti i componenti chiave dei nostri sistemi di alimentazione. E grazie a questo siamo in grado di esercitare il massimo controllo a livello di design e prestazioni, dando vita a un sistema integrato e molto più affidabile di qualsiasi altro fornitore del settore. Questo approccio riduce la complessità del sistema e i tempi di installazione, garantendo al contempo la massima affidabilità.
Le soluzioni di alimentazione di Cummins, innovative e complete, non si limitano a generare potenza. I nostri sistemi di alimentazione integrati consentono il trasferimento semplificato di fonti di alimentazione e il monitoraggio da remoto ovunque.