Gamma 4B3.3 Q

Il gruppo elettrogeno commerciale Cummins 4B3.3 Q Range è un sistema di generazione di energia completamente integrato che offre prestazioni, affidabilità e versatilità ottimali per applicazioni stazionarie di alimentazione primaria e di riserva.

Frequenza

50 Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 32 - 48 40 - 60
Alimentazione di riserva 35 - 53 44 - 66

Certificazione

CE, UKCA

Disponibilità del prodotto

Europe (Europa)

Applicazioni

Agricoltura
Generatori industriali commerciali
Edilizia
Assistenza sanitaria
Alimentazione primaria
Alimentazione residenziale domestica di riserva
Alimentazione di riserva per piccole imprese
Alimentazione di riserva
Prodotto generatore gamma 4b3.3 q


 

Cosa rende speciale il 4B3.3

Potente e compatto, il Cummins 4B3.3 combina straordinarie prestazioni a bassa rumorosità con alta efficienza - le emissioni sono così basse da raggiungere gli standard St3A. Con oltre di 18 ore* di tempo di attività, anche l'autonomia è elevata.
(*al 75% PRP).

Cummins ha ideato, progettato e prodotto il nuovo Cummins 4B3.3 per un'alimentazione elettrica adattabile. Costruito in Europa per supportare pienamente i clienti e le loro esigenze energetiche.
 

Supportato da un'assistenza potente

Cominciamo a supportarti non appena ci contatti, grazie a un esperto Cummins dedicato a te e a un'assistenza tecnica continua. Dietro il 4B3.3 c'è un team di vendita europeo dedicato che garantisce consegne più rapide e una maggiore disponibilità per supportare le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche e vantaggi

  • Motore: il robusto diesel industriale a 4 tempi dell serie 4B3.3 offre una potenza affidabile, emissioni ridotte e una risposta rapida alle variazioni di carico.
  • Alternatore: Serie UC Stamford di Classe H con bassa reattanza, avvolgimenti con passo 2/3
  • Controller: PS0600: interfaccia operatore semplice con comando manuale e da remoto di avvio/arresto e indicazione dei guasti di spegnimento  
  • Aperto e in cabinato: Versioni disponibili
  • Prestazioni (LAT): Progettato per lavorare a temperature ambientali elevate senza declassamento della potenza
  • Serbatoio carburante: 200 l con raccolta delle fuoriuscite al 110% garantendo almeno 23 ore di autonomia al 75% PRP*
    • *Vedi la scheda prodotto per l'autonomia del modello specifico
  • Conformità delle emissioni: Stage IIIA
  • Sollevamento e logistica: Ottimizzazione delle esigenze di movimentazione e stoccaggio con un unico punto di sollevamento
  • Attenuazione acustica: Funzionamento silenzioso con solo 92dBA di potenza acustica e pienamente conforme a CE e UCKA.
  • Vernice: Sistema di verniciatura APENR potenziato
  • Sottosistemi ottimizzati: Molto semplice da usare
  • Batteria: Batteria con tecnologia Flooded/SLI
  • Caricabatterie: Incluso come dotazione standard per garantire che il motore sia sempre pronto all'avviamento
  • Riscaldatore del refrigerante: Incluso nella dotazione standard per garantire l'avviamento del motore in caso di basse temperature ambientali 
  • Facilità di manutenzione: Facile accesso all'assistenza. Ritorna in servizio più velocemente, riducendo al minimo i tempi di inattività.
  • Affidabilità Cummins: 
    • Prestazioni su cui contare anche ad altitudini elevate e temperature estreme
    • È disponibile un'estensione della copertura della garanzia globale in tutto il mondo.
       
Specifiche
Motore 4BTAA3.3-G14: 4 tempi, diesel a 4 cilindri in linea, turbocompresso con post-raffreddamento
Alesaggio 95 mm
Tempo 115 mm
Cilindrata 3,3 l
Blocco cilindri Ghisa, in linea, 4 cilindri 
Tensione all'avvio 12 volt CC
Impianto del carburante Iniezione diretta
Sistema di raffreddamento standard Radiatore ambiente 55°C con sistema di recupero del refrigerante
Alternatore Stamford serie UC, Brushless, 4 poli, cuscinetto singolo, campo rotante 
Controller PS0600, basato su microprocessore, offre affidabilità e prestazioni migliorate 
Capacità della batteria 75Ah
Serbatoio del carburante 200 l
Livello di potenza sonora - LwA (in cabinato) Misurati: 92 dB(A)
Garantiti: 95 dB(A)
Modello del generatore
Scheda specifiche
Hz
kW / kVA primari
kW / kVA di riserva
Tipo di carburante
Disponibilità
modello motore
Voto
Cert
50
48 / 60
53 / 66
Diesel
Europe (Europa)
4BTAA3.3-G14
Prime, Standby
U.E., applicazione stazionaria
50
32 / 40
35 / 44
Diesel
Europe (Europa)
4BTAA3.3-G14
Prime, Standby
U.E., applicazione stazionaria
50
40 / 50
44 / 55
Diesel
Europe (Europa)
4BTAA3.3-G14
Prime, Standby
U.E., applicazione stazionaria


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Modelli di generatori

Frequenza (Hz)

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

48 kW

60 kVA

Alimentazione di riserva

53 kW

66 kVA

Frequenza (Hz)

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

32 kW

40 kVA

Alimentazione di riserva

35 kW

44 kVA

Frequenza (Hz)

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

40 kW

50 kVA

Alimentazione di riserva

44 kW

55 kVA