L'efficienza incontra l'affidabilità. La massima sicurezza in ogni watt.

Vista aerea di una città dall'alto
Cummins fornisce alimentazione elettrica affidabile agli immobili commerciali

Noi di Cummins sappiamo bene che anche una breve interruzione dell'alimentazione elettrica può compromettere le operazioni, influire sull'esperienza dei clienti e causare costosi tempi di inattività. Ecco perché forniamo soluzioni di alimentazione di riserva affidabili e personalizzate in base alle tue esigenze specifiche, affinché la tua attività continui a funzionare senza interruzioni, in qualsiasi circostanza. Al servizio di negozi al dettaglio, uffici aziendali, magazzini e strutture scolastiche, i nostri sistemi di generatori sono progettati per fornire un'alimentazione elettrica di riserva automatica e senza interruzioni, che garantisce il regolare funzionamento delle attività anche in caso di interruzione della rete elettrica.

Con una tradizione di eccellenza ingegneristica e innovazione, Cummins offre una gamma completa di generatori, interruttori di trasferimento, controlli integrati e monitoraggio remoto per garantire che la tua attività rimanga alimentata e produttiva. I sistemi di alimentazione di riserva Cummins sono progettati per garantire prestazioni elevate, scalabilità e facilità di integrazione nelle infrastrutture commerciali. Che tu stia progettando una nuova costruzione o un aggiornamento delle strutture esistenti, Cummins è il tuo partner di fiducia per garantire la resilienza dell'alimentazione elettrica e la continuità operativa in situazioni di incertezza.

Soluzioni di alimentazione elettrica per ogni esigenza commerciale

alti edifici commerciali con vetri blu

Uffici

Vista dal grattacielo

Appartamenti e hotel

Addetto al magazzino che scansiona un prodotto

Magazzinaggio e distribuzione

carrello della spesa nel reparto alimentari di un supermercato

Centri commerciali e negozi

concerto sul palco

Svago e intrattenimento

Gruppo di studenti che collaborano

Istituti di insegnamento

Alimentazione elettrica affidabile per applicazioni commerciali

generatore serie Centum

Serie premiata

Generatori Serie Centum™

Una nuova piattaforma per soddisfare la crescente domanda di energia. Con una gamma completa di potenze dei nuovi motori ad alta efficienza, puoi ottenere la potenza giusta per qualsiasi applicazione commerciale, senza compromessi.

Generatore Cummins QSJ5.9G

Generatore pluripremiato

QSJ5.9G

Alimentato dal robusto motore Cummins QSJ5.9G a gas con accensione a scintilla, questo gruppo elettrogeno è costruito appositamente per fornire alimentazione elettrica affidabile nelle applicazioni commerciali.

Gruppo elettrogeno QSJ8.9G

Gruppo elettrogeno in evidenza

QSJ8.9G

Questo generatore pluripremiato è una soluzione di alimentazione di riserva robusta e versatile progettata per applicazioni critiche, il tutto in un pacchetto compatto.

Generatore QSX15

Gruppo elettrogeno in evidenza

QSX15

Sviluppato come soluzione diesel ad alte prestazioni per applicazioni commerciali e industriali esigenti, il QSX15 è stato progettato per garantire affidabilità, basse emissioni e reattività al carico.

Progettare l'alimentazione di nuova generazione.

Introduzione

Con oltre 80 anni di esperienza nell'alimentazione di applicazioni commerciali, ricreative e governative a livello globale, Cummins offre l'affidabilità e la durata che gli operatori si aspettano.

Unità

Frequenza (Hz)

60

Alimentazione di riserva

1000-1300 kW

1250-1625 kVA

Frequenza (Hz)

50

Alimentazione primaria

32-48 kW

40-60 kVA

Alimentazione di riserva

35-53 kW

44-66 kVA

Frequenza (Hz)

60, 50

Alimentazione primaria

32-55 kW

40-68 kVA

Alimentazione di riserva

35-60 kW

44-75 kVA

Frequenza (Hz)

50

Alimentazione primaria

80-124 kW

100-155 kVA

Alimentazione di riserva

88-136 kW

110-170 kVA

Frequenza (Hz)

60, 50

Tipo di carburante

Diesel

Frequenza (Hz)

50

Alimentazione primaria

400 kW

500 kVA

Alimentazione di riserva

440 kW

550 kVA

Frequenza (Hz)

60, 50

Alimentazione primaria

128-182 kW

160-227 kVA

Alimentazione di riserva

140-200 kW

175-250 kVA

Frequenza (Hz)

50

Alimentazione primaria

160 kW

200 kVA

Alimentazione di riserva

176 kW

220 kVA

Frequenza (Hz)

50, 60

Alimentazione primaria

288-365 kW

360-456 kVA

Alimentazione di riserva

40-400 kW

400-500 kVA

Frequenza (Hz)

50

Alimentazione primaria

288-327 kW

360-409 kVA

Alimentazione di riserva

320-360 kW

400-450 kVA

Soluzioni commerciali dall'innovazione all'impatto

Prodotti

Gamma completa di gruppi elettrogeni commerciali Cummins

Casi di studio

Gruppi elettrogeni commerciali Cummins in azione

Suite di alimentazione elettrica

Usa la nostra soluzione leader del settore, Power Suite, per trovare il prodotto perfetto per le tue esigenze.
ingegneri che utilizzano powercommand per i progetti
Assistenza clienti eccezionale

Ecco cosa puoi aspettarti:

  • Sistemi pre-integrati PowerCommand® che sono progettati, realizzati e testati per lavorare insieme
  • Competenza nella progettazione del sistema, nella gestione del progetto e nell'installazione
  • Tecnici manutentori formati in azienda disponibili a livello locale
  • Supporto e assistenza tecnica 24/7
Contattaci