Gamma QSG12 Q

Questo gruppo elettrogeno commerciale Cummins è un sistema di generazione di energia completamente integrato che fornisce prestazioni ottimali, affidabilità e versatilità per applicazioni di alimentazione fissa primaria e di riserva.

Frequenza

50 Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 288 - 327 360 - 409
Alimentazione di riserva 320 - 360 400 - 450

Certificazione

CE, UKCA

Disponibilità del prodotto

Europe (Europa)

Applicazioni

Agricoltura
Generatori industriali commerciali
Edilizia
Assistenza sanitaria
Alimentazione primaria
Alimentazione di riserva per piccole imprese
Alimentazione di riserva
Generatore Cummins QSG12

Perché i gruppi elettrogeni QSG sono così speciali

Con un ingombro estremamente ridotto, la gamma di gruppi elettrogeni Cummins QSG12 riduce i costi di trasporto e di magazzino. Si tratta di un risparmio notevole per un generatore robusto e super affidabile, con un'autonomia migliorata, per un'alimentazione di lunga durata.

      
Cummins ha ideato, progettato e realizzato la nuova gamma Cummins QSG12, pronta a tutto. Costruita in Europa per supportare pienamente i suoi clienti ogni volta che ne avranno bisogno.

       
Anche l'assistenza è potente

Cominciamo a supportarti non appena ci contatti, grazie a un esperto Cummins dedicato a te e a un'assistenza tecnica continua. Dietro la gamma QSG12 c'è un team di vendita europeo dedicato che garantisce consegne più rapide e maggiore disponibilità per supportare le tue esigenze di alimentazione.

Caratteristiche e vantaggi

  • Motore: La robusta serie diesel Quantum da 4 cicli eroga un'alimentazione elettrica affidabile e una risposta rapida alle variazioni di carico.
  • Alternatore: Serie S Stamford Classe H con avvolgimenti a bassa reattanza 2/3.
  • Controller: PC2.2: sistema integrato di controllo del gruppo elettrogeno basato su microprocessore che fornisce la regolazione della tensione, la protezione del motore/alternatore, l'interfaccia con l'operatore e la gestione isocrona.  
  • Protezione: Disponibili versioni aperte e in cabinato
  • Prestazioni (LAT):funzionamento a temperatura ambiente fino a 40 ºC senza declassamento di potenza per la versione in cabinato. *100% PRP. Consultare per ulteriori dati sul raffreddamento
  • Serbatoio carburante: 995 l con raccolta delle perdite al 110% garantendo almeno 16 ore di autonomia al 75% PRP* (*Vedi modelli)
  • Conformità delle emissioni: Non regolamentata
  • Più piccolo e leggero: Migliore rapporto potenza-peso con eccellente efficienza
  • Sollevamento e logistica: Esigenze di gestione e stoccaggio ottimizzate
  • Attenuazione acustica: funzionamento silenzioso e pienamente conforme a CE e UKCA.
  • Vernice: Sistema di verniciatura APENR potenziato
  • Sottosistemi ottimizzati: molto semplice da usare
  • Batteria: Batteria al piombo, sigillata, allagata/con tecnologia SLI
  • Caricabatterie: fornito come apparecchiatura standard per garantire che il motore sia sempre pronto all'avviamento
  • Riscaldatore del refrigerante: Incluso nella dotazione standard per garantire l'avviamento del motore in caso di basse temperature ambientali 
  • Facilità di manutenzione: Facile accesso all'assistenza. Ritorna in servizio più velocemente, riducendo al minimo i tempi di inattività.
  • Affidabilità Cummins: Prestazioni su cui contare anche ad altitudini elevate e temperature estreme. È disponibile una copertura estesa sulla garanzia completa in tutto il mondo.
     
Specifiche

Motore: Motore diesel in linea QSG12 a 4 tempi, a 6 cilindri, turbocompresso con post-raffreddamento.

Alesaggio: 132

Tempo: 144

Cilindrata: 11,8 litri

Blocco cilindri: Lega di ghisa in linea da 6 cilindri

Tensione all'avvio: 24 volt CC

Impianto di alimentazione: XPI

Sistema di raffreddamento standard: 50 gradi. centigradi radiatore ambiente

Alternatore: Serie Stamford S, brushless, 4 poli, cuscinetto singolo, campo rotante

Controller: PC2.2, controllo elettronico per l'integrazione totale del sistema

Capacità della batteria: 2x140 Ah

Serbatoio carburante: 995L

Livello di potenza acustica al 75% PRP (LWA): 98 dB(A)

Modello del generatore
Scheda specifiche
Hz
kW / kVA primari
kW / kVA di riserva
Tipo di carburante
Disponibilità
modello motore
Voto
Cert
50
288 / 360
320 / 400
Diesel
Europe (Europa)
QSG12-G3
Prime, Standby
Non applicabile
50
327 / 409
360 / 450
Diesel
Europe (Europa)
QSG12-G4
Prime, Standby
Non applicabile


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.

Frequenza (Hz)

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

288 kW

360 kVA

Alimentazione di riserva

320 kW

400 kVA

Frequenza (Hz)

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

327 kW

409 kVA

Alimentazione di riserva

360 kW

450 kVA