Gamma Q M15
Il gruppo elettrogeno commerciale Cummins M15 Q-Range è un sistema di generazione di energia completamente integrato che offre prestazioni, affidabilità e versatilità ottimali per applicazioni di alimentazione fissa di riserva e primaria.
Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 400 | 500 |
| Alimentazione di riserva | 440 | 550 |
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Cosa rende così speciali i gruppi elettrogeni C550D5QB
Il C550D5QB, completamente equipaggiato, combina la stessa potenza affidabile e prestazioni migliorate con numerosi accessori forniti di serie, per massimizzare la versatilità. Il gruppo elettrogeno integra il sofisticato motore elettronico M15 a doppia velocità, che offre eccellenti prestazioni transitorie, bassi consumi di carburante, intervalli di manutenzione prolungati e migliori capacità di derating e di avviamento a freddo.
Cummins ha progettato, sviluppato e prodotto la nuova gamma C550D5QB, pronta ad affrontare qualsiasi sfida. Realizzata in Europa, secondo specifiche europee, è pensata per supportare pienamente i clienti in un’ampia gamma di esigenze moderne.
Assistenza potente
Cominciamo a supportarti non appena ci contatti, grazie a un esperto Cummins dedicato a te e a un'assistenza tecnica continua. Alle spalle della gamma C550D5QB M15 c’è un team commerciale europeo dedicato, che garantisce consegne più rapide e una maggiore disponibilità per rispondere alle tue esigenze energetiche.
Caratteristiche
- Motore- M15: robusto motore diesel industriale a 4 tempi che garantisce potenza affidabile e risposta rapida alle variazioni di carico.
- Alternatore- Stamford serie S Classe H con avvolgimenti a passo 2/3 a bassa reattanza.
- Controller- PC2.2: interfaccia operatore semplice con comandi di avvio/arresto manuali e remoti e indicazione delle anomalie di arresto.
- Aperto e chiuso: Versioni disponibili
- Prestazioni (LAT) - funzionamento a temperatura ambiente fino a 49ºC senza declassamento di potenza per la versione chiusa. *100% PRP. Consultare per ulteriori dati sul raffreddamento
- Serbatoio carburante: 995 l con bacino di fuoriuscita che garantisce almeno 14h di autonomia al 75% di PRP
- Conformità alle emissioni - Non regolato
- Più piccolo e leggero: Rapporto peso/potenza migliorato con un'efficienza eccellente
- Sollevamento e logistica: Esigenze di movimentazione e stoccaggio ottimizzate
- Insonorizzato: funzionamento silenzioso e piena conformità alle normative CE e UKCA. La protezione garantisce un ambiente sicuro per gli utenti una volta installata.
- Vernice: Sistema di verniciatura APNR migliorato
- Sottosistemi ottimizzati: Molto semplice da usare e da usare
- Batteria: Batteria al piombo, sigillata, allagata/tecnologia SLI
- Caricabatterie: Incluso come equipaggiamento standard per garantire che il motore sia sempre pronto all'avviamento
- Riscaldatore del refrigerante: Incluso di serie nelle versioni con protezione per garantire l'avviamento del motore a basse temperature ambiente (opzionale sulle versioni senza protezione)
- Facile da mantenere: Facile manutenzione. Ritorna in servizio più velocemente, riducendo al minimo i tempi di inattività.
- Affidabilità Cummins: Prestazioni su cui puoi contare anche ad altitudini elevate e temperature estreme. È disponibile una copertura estesa sulla garanzia completa in tutto il mondo.
Frequenza (Hz)
50
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
400 kW
500 kVA
Alimentazione di riserva
440 kW
550 kVA