ReCon 4BT per il settore marittimo

Potenza

150 - 150 CV 112 - 112 kW

Coppia

lb-ft 0 N•m

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

Marittimo
Settore marittimo - Ricreativo
Settore marittimo - ReCon
Settore marittimo - Commerciale
""

112 kW | 150-155 hp

  • Realizzato per soddisfare o superare le specifiche originali del tuo motore in termini di prestazioni, affidabilità e durata
  • Completamente rigenerato secondo il processo di rigenerazione in cinque fasi di Cummins
  • Pacchetto di rimotorizzazione per sostituire qualsiasi marchio su praticamente qualsiasi barca
  • Coperto da una garanzia di due anni e 2000 ore e supportato dalla rete di assistenza globale Cummins
  • Rigenerato presso lo stabilimento di motori ReCon Cummins di San Luis Potosi, Messico

Riflettori sui clienti commerciali: Cliente del settore marittimo ReCon

Specifiche
Configurazione Diesel 4 tempi a 4 cilindro in linea
Aspirazione Turbocompresso/Postrefrigerato
Cilindrata 3,9 L (239 in³)
Alesaggio e tempo 102 x 119 mm (4,02 x 4,72 in)
Impianto di alimentazione rotante

 


Dimensioni e peso del prodotto 
 

 

Lunghezza totale

mm (in)

707

(27,8)

Larghezza totale

mm (in)

772

(30,4)

Altezza totale

mm (in)

793

(31,2)

Peso totale

kg (lb)

360

(794)

Le dimensioni possono variare in base alla configurazione del motore scelto.

 

 

 

 

 

 

 



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Valori nominali

Motore di propulsione per il settore marittimo ricreativo (Velocità nominali variabili)

Modello motore

kW

MHP

Velocità del motore (giri/min)

Definizione dei valori nominali

Emissioni

4BT ReCon

112

155

2800

Alto rendimento

Non certificato

 

Motori di propulsione per il settore marittimo commerciale e governativo (velocità nominali variabili)

Modello motore

kW

Cavalli inglesi

Velocità del motore (giri/min)

Definizione dei valori nominali

Emissioni

4BT ReCon

112

150

2800

Intermittente

Non certificato

 

 

Per ulteriori informazioni sulle classificazioni per il settore marino, fai clic qui. Per ulteriori informazioni sulle emissioni per il settore marino, fai clic qui.

 

 



Efficienza
Prestazioni

o