Un connubio di eleganza e linee sportive, il tutto accompagnato da un design incredibile; il Prestige 590 offre le più avanzate innovazioni in un megayacht dalla finitura impeccabile che misura 61 piedi.
Con il lusso di uno yacht familiare progettato come una residenza per le vacanze sull'acqua, il Prestige 590 offre l'atmosfera di un rifugio privato su un'isola. Promettendo un sogno in mare sentendosi sempre a casa, lo stile elegante e aerodinamico di Garroni Design è senza tempo e funzionale per uno yacht semi-custom costruito in entrambe le versioni sport coupé e flybridge.
Il Prestige 590 è elegante, comodo e di facile accesso. Progettato su un unico livello con vista panoramica a 360º, la disposizione generale incorpora una suite armatoriale privata sottocoperta. Una cambusa che si apre sul pozzetto e sul salone con una finestra sollevabile e passante collega perfettamente lo chef con l'azione di festa. Un tavolo da pranzo in teak e uno spazio imbottito per rilassarsi rendono ancora più divertente cavalcare le onde e prendere il sole.
L'interno open concept inonda l'ampio salone di luce naturale, incredibili linee di vista e visibilità. Il modello a tre cabine offre un ampio spazio abitativo con una piccola cuccetta equipaggio a poppa, illuminata da un oblò a tutto baglio.
Con entrambi gli stili che offrono più zone per rilassarsi nel comfort, l'elegante e sportiva coupé e la versione flybridge offrono un layout versatile, sostituendo le cabine per le teste e una serie di tessuti, trame e articoli morbidi che personalizzano la barca secondo i tuoi gusti.
Spazioso e luminoso
Immerso nella luce naturale come un condominio di South Beach con spettacolari vetrate dal pavimento al soffitto, lo stile chic e le linee fluide del Prestige 590 offrono la massima funzionalità e comfort. Caratterizzato da dettagli come i bordi arrotondati dei mobili che si fondono in accoglienti e invitanti aree salotto, il 590 offre scelte di tavolozza che trasudano un tema naturale con toni della terra rilassanti e di buon gusto.
Il modello dimostrativo flybridge presso Intermarine Brokerage a North Miami Beach, FL, sfoggia una suite armatoriale in lussureggianti paratie in wengé lucido, disponibili anche con zeppa opaca e suola in rovere bianco con pelle scamosciata in microfibra che completa il timone.
Numerose porte e finestre di vetro si sollevano verticalmente. Le finestre sollevabili complete della cucina aiutano a passare cibo e bevande, fornendo una transizione senza soluzione di continuità nell'azione del ponte di poppa.
I trucchi salvaspazio aumentano il volume della Prestige 590. Le tonalità motorizzate si incassano nell'headliner trasformando il salone di luce. Scale davanti all'ascensore VIP per la cucina, nascondendo la lavatrice / asciugatrice. L'uscita separata per la cabina armatoriale a tutto baglio e il bagno sottocoperta a poppa offre una completa privacy. Davanti al timone ci sono il master VIP a tutto baglio e una cabina doppia convertibile, predisposta per testate o armadi con bagno privato. Le cabine sottocoperta sono tranquille e private con ampi oblò in vetro lungo la linea di galleggiamento.
Controllo completo tramite joystick
Navigando a metà dei 20 nodi con velocità dell'acceleratore spalancate vicine agli 30 nodi, il 590 offre efficienza e potenza per gestire il tempo e la marea. Ship Control consente funzioni di controllo e monitoraggio con una tecnologia all'avanguardia come DockCommand di Cummins, che fornisce il controllo del joystick senza pod con un motore ad azionamento ad albero rettilineo.
"È la barca più silenziosa che abbia mai corso in vita mia", ha detto il capitano Brad Heil, capitano della flotta Intermarine. "Le mie orecchie non suonano dopo aver consegnato una barca per 12 ore. Gli ospiti possono condividere la barca; Di notte siete separati".
"Mentre la barca è ben isolata, i motori Cummins sono molto silenziosi", ha detto Heil. "Quando gestisci la barca dal timone più basso posso parlare con un tono normale a velocità di marcia, con motori e generatori accesi, e non alzare mai la voce. Non posso necessariamente dire che sia vero per altre barche. Anche il generatore Onan è molto silenzioso e fa funzionare tutto sulla barca con 21,5 kW."
Specifiche
| LOA | 18,7 m / 61'4" |
|---|---|
| Bozza | 1,35 m / 4'5" |
| Dislocamento a pieno carico | 27,535 kg / 60,704 libbre |
| Velocità massima | 27 nodi |
| Velocità di crociera | 22 nodi |
| Gamma di velocità di crociera | 260 NM |
| Capacità idrica | 760 l / 201 US gal |
| Motori | Twin Cummins 8.3 600 HP, V-drive |
| Generatore | Onan 21,5 kW |
| Architetto | Garroni Design / JP Concepts / Prestige Engineering |
I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...
La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins. Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...
Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...