QSC8.3 per veicoli marittimi

Potenza

490 - 600 CV 365 - 447 kW

Coppia

1327 - 1327 lb-ft 1799 - 1799 N•m

Certificazione

RCD 2

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

Marittimo
Settore marittimo - Ricreativo
Settore marittimo - Motori di propulsione
Settore marittimo - Commerciale
QSC8.3 per veicoli marittimi

368-441 kW | 493-592 hp

  • Prestazioni impareggiabili grazie alla densità di potenza leader del settore su questo motore a quattro valvole per cilindro
  • Maggiore durata grazie alle innovative caratteristiche di progettazione del motore
  • Maggiore risparmio di carburante e socievolezza grazie al sistema di alimentazione common-rail ad alta pressione
  • Ottimizza le prestazioni dell'imbarcazione e accedi a informazioni diagnostiche complete su di essa tramite l'elettronica SmartCraft®
  • Massima tranquillità offerta dal Captain's
    Briefing e dalla rete di assistenza globale
  • Costruito nello stabilimento per motori Rocky Mount Engine Plant di Rocky Mount, in North Carolina, USA

Caratteristiche e vantaggi

Design del motore - Prestazioni impareggiabili grazie alla densità di potenza leader del settore su questo motore a quattro valvole per cilindro. Ottimizza le prestazioni dell'imbarcazione e accedi a informazioni diagnostiche complete su di essa tramite l'elettronica SmartCraft®. Massima tranquillità offerta dal Captain's Briefing di Cummins e dalla rete di assistenza globale 

Impianto di alimentazione - Risparmio di carburante e socialità migliorati grazie all'impianto di alimentazione common rail ad alta pressione Cummins; filtro del carburante avvitabile manuale montato sul motore

Impianto di lubrificazione - Filtro del lubrificante avvitabile manuale montato sul motore, coppa dell'olio in alluminio pressofuso

Sistema di raffreddamento - Sistema di raffreddamento dello scambiatore di calore dell'acqua marina

Sistema di aspirazione dell'aria - Il nuovo filtro dell'aria Walker riduce notevolmente il rumore

Sistema di scarico: collettore di scarico in ghisa, raffreddato ad acqua, per temperature superficiali più basse, sicurezza e prestazioni superiori

Elettronica: elettronica Quantum System da 12 v e 24 v, dotata di un'ECM testata per monitorare i parametri operativi, quali consumo di carburante, ciclo di lavoro, carico e velocità del motore, fornendo al contempo diagnostica, prognostica e protezione completa del motore. Scatola dell'interfaccia cliente elettrica semplificata per tutti i collegamenti dell'imbarcazione per ridurre la complessità dell'installazione

Certificazioni: conforme alle normative sulle emisioni statunitensi EPA Tier 3, senza l'uso di post-trattamento. Progettato per soddisfare i requisiti della International Association of Classification Societies (IACS) e SOLAS. Consulta il tuo professionista Cummins locale per un elenco completo delle approvazioni di classe disponibili.

Apparecchiatura opzionale

  • Controlli del motore - Acceleratore e cambio digitali, acceleratore e cambio elettronici (ETS) e potenziometro opzionale per controlli meccanici
  • Strumentazione - i display digitali SmartCraft® e/o gli indicatori analogici forniscono dati sulla velocità del motore, la pressione dell'olio, il carico del motore e altro ancora
  • Integrazione del sisteama dell'imbarcazione: SmartCraft® monitora il livello di fluido, la portata dell'imbarcazione, la profondità, la velocità dell'imbarcazione, la posizione del timone, le temperature e altro ancora
Specifiche

Configurazione

Diesel 4 tempi a 6 cilindro in linea

Aspirazione

Turbocompresso/Postrefrigerato

Cilindrata

8,3 l (505 in3)

Alesaggio e tempo

114 X 135 mm (4,49 X 5,31 in)

Rotazione

Volano rivolto in senso antiorario

Impianto di alimentazione

Common rail ad alta pressione

 


Dimensioni e peso del prodotto

 

 

 

Lunghezza totale

mm (in)

1422.0

(55,99)

Lunghezza del blocco

mm (in)

856.0

(33,70)

Larghezza totale

mm (in)

977.5

(38,48)

Altezza totale

mm (in)

981.6

(38,65)

Peso

kg (lb)

896

(1975)


Le dimensioni possono variare in base alla configurazione del motore scelto.

 

 



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Valori nominali

Motore di propulsione per il settore marittimo ricreativo (Velocità nominali variabili)

Modello

kW

MHP

Cavalli inglesi

Velocità (giri/min)

Valore nominale

Emissioni

QSC8.3

368

500

493

2600

Alto rendimento

IMO 2 | EPA 3 | RCD 2

QSC8.3

404

550

543

3000

Alto rendimento

IMO 2 | EPA 3 | RCD 2

QSC8.3

441

600

592

3000

Alto rendimento

IMO 2 | EPA 3 | RCD 2

 

Motori di propulsione per il settore marittimo commerciale e per impieghi leggeri (Velocità nominali variabili)

Modello

kW

MHP

Cavalli inglesi

Velocità (giri/min)

Valore nominale

Emissioni

QSC8.3-SW

368

500

493

2600

Intermittente

IMO 2

QSC8.3-SW

368

500

493

2600

Intermittente

IMO 2 | EPA 3

QSC8.3-KC

368

500

493

2600

Intermittente

IMO 2 | EPA 3

QSC8.3-SW

395

537

530

2800

Intermittente

IMO 2 | EPA 3

QSC8.3-SW

441

600

592

2800

Autocarro leggero

IMO 2 | EPA 3

QSC8.3-KC

441

600

592

2800

Autocarro leggero

IMO 2 | EPA 3

Per ulteriori informazioni sulle classificazioni per il settore marino, fai clic qui. Per ulteriori informazioni sulle emissioni per il settore marino, fai clic qui.



Efficienza
Prestazioni

o