Taxi d'acqua
Marittimo

Taxi d'acqua a Symi

di Lisa Overing

La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins. 

Andare a Symi su un taxi acqueo è più di un giro in barca attraverso il Mar Egeo. Partendo dalla costa orientale della terraferma greca, i passeggeri sentono il vento tra i capelli e la magia nell'aria che si avvicinano alle spiagge più incredibili e appartate del mondo incastonate su isole remote accessibili solo in barca.

Vanta 10,000 miglia di coste e isolotti paradisiaci rinomati per l'acqua cristallina perfetta per nuotare, fare snorkeling e rilassarsi con i taxi acquatici greci impegnati a trasportare i passeggeri dalla nave alla riva.

"Questa particolare imbarcazione opera per tour giornalieri e trasferimenti sull'isola isolata di Symi", ha detto Aris Zeis di Motocraft SA. "Questa piccola isola panoramica ha una superficie totale di 21 miglia quadrate ed è un'isola di pescatori famosa per l'industria delle spugne di mare e antichi siti archeologici."

Come nave passeggeri certificata autorizzata a trasportare 55 ospiti sull'isola più volte al giorno, il taxi acqueo Symi corre duramente su un programma prestabilito, circumnavigando le 12 miglia nautiche intorno all'isola. Quando è stato il momento di rimotorizzare la nave, il comandante ha scelto i motori Cummins per le eccellenti prestazioni e la pronta disponibilità di componenti e ricambi.

Navigando a 26,5 nodi, questa nave passeggeri è stata specificata dal cantiere navale IERISSOS il costruttore con FPT N60 400. Il Symi Water Taxi conta su Cummins, che ha scelto di rimotorizzare con due motori Cummins QSB 6.7 da 480 CV progettati per resistere a un funzionamento costante e a condizioni difficili.

Motore per taxi acqueo

I motori QSB 6.7 sono progettati per gli operatori marittimi commerciali che richiedono cavalli da lavoro robusti e affidabili. Grazie alla migliore stabilità al minimo e alla riduzione della rumorosità e delle vibrazioni grazie al sistema di alimentazione modulare Common Rail di Cummins, il QSB.

6.7 è una piattaforma per le emissioni future in tutto il mondo ed è conforme alle norme MARPOL IMO. 

La garanzia completa Cummins, supportata da una rete di assistenza globale, è importante per gli operatori commerciali, come i taxi d'acqua. Mentre le cancellazioni delle crociere sono previste in base alle condizioni del vento e del mare, i problemi meccanici devono essere ridotti al minimo per le navi che lavorano in funzionamento continuo. 

 

Specifiche dell'imbarcazione

Refit motore - 2x Cummins QSB 6.7 480

digitare- Diesel in linea verticale, a quattro tempi, a 6 cilindri

Valutazione - 473 BHP (353 kW) @ 3000 RPM

Ingranaggi/Rapporto - ZF280-1 A/2.476:1

Elica - 25,7 x 35,0* 4BL

Motori originali - FPT N60 400

Velocità massima - 31.5 nodi

Velocità di crociera - 26.5 nodi

Consumo di carburante - 130 litri / ora

lunghezza, lunghezza: 12,80 m

Larghezza - 4.10 m

Dislocamento - 12,000 kg

Capacità serbatoio - 1,800L

Buildier - Ierissos

Casi di studio correlati
Settore marittimo Caso di studio

I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...

Settore marittimo Caso di studio

Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...

Settore marittimo Caso di studio

Traghetto ad alta velocità alimentato da motori Cummins QSK95 L'ultimo traghetto veloce della Tanzania si unisce a una flotta di navi che prendono il nome numericamente dal maestoso...