Solutions d’alimentation responsable propulsées par Cummins G-Drive
Nous sommes fiers d’offrir des moteurs de génératrices qui non seulement respectent mais dépassent les réglementations en matière d’émissions, ouvrant la voie à un avenir plus propre et plus durable, le tout propulsé par un moteur à entraînement de générateur Cummins. Notre engagement envers la responsabilité environnementale est évident dans l’ingénierie méticuleuse de nos moteurs, garantissant non seulement qu’ils sont conformes aux normes d’émissions strictes, mais contribuent également à la réduction de l’empreinte carbone. Découvrez comment nos technologies innovantes s’intègrent parfaitement aux réglementations en matière d’émissions, offrant un choix positif et consciencieux pour les besoins de production d’électricité.
En respectant les réglementations en matière d’émissions, les produits d’émissions réglementés par Cummins G-Drive permettent aux entreprises d’opérer de manière responsable, favorisant ainsi une planète plus saine et plus durable. Découvrez les avantages du choix d’un produit à entraînement de générateur Powered by Cummins à émissions réglementées et comment l’engagement envers la gérance environnementale peut s’aligner parfaitement sur l’atteinte de vos objectifs opérationnels.
Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.
Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :
- Le premier fabricant à introduire les produits EPA Tier-2 et Tier-3 sur le marché - avant l’échéance réglementaire
- Le premier constructeur à introduire en Europe des moteurs diesel à entraînement par génératrice conformes à la norme européenne Phase IIIA
- Le chef de file des solutions novatrices en matière d’émissions qui se concentrent principalement sur l’amélioration de la conception des bouteilles afin d’éliminer la plupart des NOx, HC et PM avant leur formation.
Ainsi, nos moteurs diesel sont non seulement très propres, mais conservent également tous leurs avantages en termes de performances, sans traitement secondaire de l’échappement, ce qui augmenterait les coûts et compliquerait l’entretien pour les utilisateurs finaux.
Émissions réglementées alimentées par Cummins G-Drive
| Modèle du moteur | HZ | kVA/kW de secours | kVA/kW de puissance première | Type de carburant | Certification |
|---|---|---|---|---|---|
| 4BT | 50 | 49-67 kVA / 39-54 kW | 43-62 kVA / 34-50 kW | Diesel | Selon les certifications du modèle, citons : EPA Tier 3, Non réglementé, EU Stage IIIA |
| 4BT | 60 | 53-75 kVA / 42-60 kW | 47-68 kVA / 37-55 kW | Diesel | Selon les certifications du modèle, citons : EPA Tier 3, Non réglementé, EU Stage IIIA |
| QSB7 | 50 | 212-234 kVA / 170-187 kW | 182-201 kVA / 146-161 kW | Diesel | UE phase IIIA, EPA niveau 3, 2 g TA Luft |
| QSB7 | 60 | 223-261 kVA / 179-208 kW | 200-225 kVA / 160-180 kW | Diesel | UE phase IIIA, EPA niveau 3, 2 g TA Luft |
| QSK23 | 50 | 753-900 kVA / 603-720 kW | 663-821 kVA / 531-657 kW | Diesel | EPA Tier 2 |
| QSK23 | 60 | 838-1020 kVA / 670-816 kW | 740-912 kVA / 592-730 kW | Diesel | EPA Tier 2 |
| QSK78 | 50 | 3000 kVA / 2400 kW | 2750 kVA / 2200 kW | Diesel | EPA Tier 2 |
Concevoir la prochaine génération de puissance.
Avec plus de 80 ans d’expérience dans l’alimentation d’applications commerciales, récréatives et gouvernementales à l’échelle mondiale, Cummins offre la fiabilité et la durabilité que les opérateurs attendent.