Propulsé par un moteur à entraînement de générateur Cummins

 

Découvrez une nouvelle classe de solutions d’alimentation de base avec les moteurs Cummins G-Drive, où la technologie de pointe et les performances inébranlables convergent pour redéfinir les normes de l’industrie. Nos moteurs de génératrices illustrent notre engagement à fournir des solutions de puissance électrique de base qui répondent et dépassent les exigences de diverses applications. En explorant notre gamme complète, vous constaterez que le G-Drive de Cummins se distingue en fournissant des moteurs de génératrices robustes et efficaces, conçus pour servir d’épine dorsale à vos besoins en énergie de base.

Conçues pour l’excellence, nos solutions d’alimentation électrique de base sont méticuleusement conçues pour offrir une fiabilité, un rendement énergétique et une évolutivité supérieurs, témoignant de notre dévouement à l’innovation, bénéficiant de caractéristiques telles que des systèmes de radiateurs avancés et une densité de puissance accrue. Avec les moteurs à entraînement de générateur de Cummins, vous pouvez être sûr que vos besoins en énergie de base sont satisfaits avec un niveau de performance et de fiabilité qui nous fait la réputation mondiale.

Des chantiers de construction éloignés aux projets d’infrastructure critiques, il existe un moteur G-Drive Cummins qui peut alimenter votre application.

Des moteurs à entraînement de générateur aussi polyvalents que vos besoins en puissance électrique de base

Moteur d’entraînement QSK60 G pour une puissance de base
Moteur en vedette

QSK60

 

Spécialement conçue pour prolonger la durée de vie, avec plus de 20 000 heures de fonctionnement avant révision, la nouvelle configuration des composants établit également une nouvelle référence en matière d’exploitation à faible coût.

En savoir plus
Moteur M15 G Drive pour une puissance de base
Moteur en vedette

M15

 

Évoluée à partir d’une plate-forme de moteur automobile éprouvée et réussie, la M15 utilise le système d’injection à haute pression (XPI) de Cummins, dispose d’une électronique de pointe, d’une turbocompression, d’une filtration et de seuils de déclassement bas. Robuste, propre, résilient et capable de s’adapter au cycle de service et aux conditions de fonctionnement de nombreuses applications, le moteur M15 convient aussi bien aux installations ouvertes et fermées qu’aux applications stationnaires ou mobiles.

En savoir plus

Concevoir la prochaine génération de puissance.

Intro

Avec plus de 80 ans d’expérience dans l’alimentation d’applications commerciales, récréatives et gouvernementales à l’échelle mondiale, Cummins offre la fiabilité et la durabilité que les opérateurs attendent.

Unités

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

200 kW

250 kVA

D'urgence

220 kW

275 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

De base

124-188 kW

155 à 234 kVA

D'urgence

137-205 kW

171 à 256 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

De base

400-409 kW

500 à 512 kVA

D'urgence

440-450 kW

550 à 563 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

De base

207-260 kW

259 à 325 kVA

D'urgence

226-284 kW

283 à 355 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

De base

2680-3750 kW

3000 à 3750 kVA

D'urgence

3000-3500 kW

2680 à 4375 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

De base

2200-2512 kW

2750 à 3140 kVA

D'urgence

2400-2760 kW

3000 à 3450 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

De base

1362-2000 kW

1702 à 2500 kVA

D'urgence

1500-2260 kW

1875 à 2825 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

De base

1021-1462 kW

1277 à 1828 kVA

D'urgence

1120-1614 kW

1400 à 2017 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

De base

800-1126 kW

1000 à 1408 kVA

D'urgence

880-1251 kW

1101 à 1563 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

De base

741-929 kW

926 à 1162 kVA

D'urgence

816-1019 kW

1020 à 1273 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

De base

531-736 kW

663 à 920 kVA

D'urgence

603-816 kW

753 à 1020 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

De base

500-550 kW

625 à 688 kVA

D'urgence

550-600 kW

688 à 750 kVA

Communiquez avec nous