Propulsé par un moteur à entraînement de générateur Cummins
Dans le domaine de la production d’énergie de secours, les moteurs G-Drive de Cummins se distinguent comme une force formidable, fournissant des génératrices haut de gamme conçues pour une performance et une fiabilité inébranlables. Tout en s’inspirant des meilleures pratiques de l’industrie, les moteurs G-Drive élèvent la norme en matière de solutions d’alimentation de secours.
Le système d’entraînement de générateur de Cummins reconnaît le rôle essentiel que joue l’alimentation de secours dans le maintien des opérations en cas de pannes imprévues. Notre gamme de moteurs G-Drive pour ensembles de génératrices démontre le summum de l’ingénierie, combinant une technologie de pointe avec une durabilité inégalée. En explorant notre portefeuille G-Drive, vous trouverez des informations complètes sur les caractéristiques de nos moteurs, y compris le rendement énergétique avancé, les options à faibles émissions et un encombrement réduit, tous conçus pour répondre aux exigences de diverses industries. En tant que partenaire de confiance en solutions d’alimentation de secours, Cummins G-Drive est prêt à doter votre entreprise de moteurs G-Drive fiables et efficaces.
Des moteurs à entraînement de générateur aussi polyvalents que vos besoins en alimentation de secours
QSB7
La série QSB est conforme aux normes EPA Tier 4 et EU Stage IIIA à faibles émissions grâce à nos systèmes éprouvés de recirculation des gaz d’échappement (EGR) et de traitement secondaire. Ces deux systèmes ont été spécialement mis au point pour les applications industrielles, et offrent des performances de pointe ainsi qu’une durabilité sur lesquelles vous pouvez compter.
KTA50
Les derniers moteurs de la série KTA comportent une chemise à eau de refroidissement, et ont su conserver leur réputation exceptionnelle de puissance haute performance, même dans les conditions les plus difficiles. Sa commande d’allumage intégrée assure une synchronisation optimale du moteur quelles que soient la charge ou la température ambiante, ce qui améliore le démarrage à froid et réduit la consommation de carburant à charge légère afin d’améliorer considérablement l’efficacité du moteur.
Concevoir la prochaine génération de puissance.
Avec plus de 80 ans d’expérience dans l’alimentation d’applications commerciales, récréatives et gouvernementales à l’échelle mondiale, Cummins offre la fiabilité et la durabilité que les opérateurs attendent.