Concevoir la prochaine génération d'alimentation fiable.

Intro

Avec plus de 100 ans d'innovation et d'expérience dans l'alimentation pour des applications à l'échelle mondiale, Cummins offre la fiabilité et la durabilité que les opérateurs attendent.

Unités

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

200 kW

250 kVA

D'urgence

220 kW

275 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

De base

124-188 kW

155 à 234 kVA

D'urgence

137-205 kW

171 à 256 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

De base

400-409 kW

500 à 512 kVA

D'urgence

440-450 kW

550 à 563 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

De base

207-260 kW

259 à 325 kVA

D'urgence

226-284 kW

283 à 355 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

De base

2680-3750 kW

3000 à 3750 kVA

D'urgence

3000-3500 kW

2680 à 4375 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

De base

2200-2512 kW

2750 à 3140 kVA

D'urgence

2400-2760 kW

3000 à 3450 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

De base

1362-2000 kW

1702 à 2500 kVA

D'urgence

1500-2260 kW

1875 à 2825 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

De base

1021-1462 kW

1277 à 1828 kVA

D'urgence

1120-1614 kW

1400 à 2017 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

De base

800-1126 kW

1000 à 1408 kVA

D'urgence

880-1251 kW

1101 à 1563 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

De base

741-929 kW

926 à 1162 kVA

D'urgence

816-1019 kW

1020 à 1273 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

De base

531-736 kW

663 à 920 kVA

D'urgence

603-816 kW

753 à 1020 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

De base

500-550 kW

625 à 688 kVA

D'urgence

550-600 kW

688 à 750 kVA