Diesel M15

Issu de la plate-forme de moteur de base éprouvée et réussie d’un moteur automobile, le moteur M15 utilise le système d’alimentation en carburant à injection haute pression (XPI) de Cummins et est largement accepté pour ses niveaux élevés de fiabilité et de performance en service. Robuste, propre, résilient et capable de s’adapter au cycle de service et aux conditions de fonctionnement de nombreuses applications, le moteur M15 convient aussi bien aux installations ouvertes et fermées qu’aux applications stationnaires ou mobiles.

Fréquence

50, 60 Hz

Type de carburant

Diesel
Cotée pour kW kVa
De base 400 - 409 500 - 512
D'urgence 440 - 450 550 - 563

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

G-Drive - Location
G-Drive - Prime
G-Drive - Site du film
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Transport ferroviaire
G-Drive - Onduleur dynamique/rotatif
G-Drive - Concassage / Industries extractives
G-Drive - Pétrole et gaz
G-Drive - Veille
G-drive Diesel M15

Caractéristiques et avantages

Conception intégrée - Les produits Coolpac sont fournis complets et équipés en usine d’un ensemble de refroidissement et d’un purificateur d’air pour un ensemble complet de puissance. Chaque composant a été mis au point spécialement pour les moteurs à entraînement de générateur et a fait l’objet de tests rigoureux afin d’assurer une performance, une durabilité et une fiabilité de haut niveau.

Service et assistance - Les produits G-Drive sont soutenus par un niveau sans compromis de support technique et de service après-vente, fourni par un réseau de service de classe mondiale.

Déclassement - Les meilleurs seuils de déclassement de leur catégorie pour la température et l’altitude, ce qui rend ces moteurs très performants dans les conditions les plus difficiles. 

Moteur électronique à deux vitesses à pleine autorité - La surveillance, le diagnostic, la protection et le contrôle avancés du moteur, associés au système d’alimentation XPI, capable de fournir des pressions d’injection de carburant extrêmes avec de multiples événements d’injection, entraînent une réduction des émissions, une efficacité énergétique améliorée, une réduction du bruit et une performance accrue du moteur.

Système de filtration de carburant - Le système de filtration de carburant en deux étapes offre des niveaux élevés de protection contre la contamination du carburant par la poussière, la saleté ou l’eau.

Commandes - Équipé d’une interface de production d’énergie (PGI) pour améliorer les émissions, le réseau de communication CAN largement accepté SAE J1939 standard de l’industrie offre une protection avancée du moteur, assurant une connectivité plus rapide ainsi qu’une capacité supérieure de détection des défauts.

Respirateur de carter – La conception brevetée de Cummins à impact variable et le filtre coalescent éliminent les émissions comme l’exige la réglementation, avec l’avantage supplémentaire d’éliminer les gouttes d’huile et les brouillards tout en gardant l’environnement propre.

Réduction des coûts d’exploitation - Intervalles d’entretien prolongés pour les changements d’huile et de filtre.

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours TR/MIN Type de carburant Fiche technique
M15-G8 50 500/400 550/440 1500 Diesel M15-G8
M15-G8 60 512/409 563/450 1800 Diesel M15-G8

Au cours de la dernière décennie, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ainsi que les organismes de règlementation de l’Union Européenne (UE) ont adopté des lois visant à réduire les émissions de polluants rejetés par les moteurs diesel (notamment les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et les particules) afin de protéger la santé du public et de conserver les ressources naturelles de notre planète.

Au cours de cette période, Cummins Inc. a été à l’avant-garde du processus visant à faire respecter ces nouvelles normes, devenant :

  • le premier fabricant à lancer des produits conformes aux normes Tier-4 et Tier-3 de l’EPA, devançant l’échéance prévue;
  • le premier fabricant à lancer sur le marché européen des moteurs à entraînement de générateur au diesel conformes aux normes de phase V de l’UE;
  • le chef de file en solutions novatrices de réduction des émissions, en privilégiant une conception améliorée de la chambre de combustion afin d’éliminer la plupart des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules avant même qu’ils ne se forment.

Le résultat : non seulement nos moteurs au diesel sont très propres, mais ils présentent également tous leurs avantages avec ou sans les systèmes de traitement secondaire des gaz d'échappement Cummins, ce qui simplifie l'entretien pour l'utilisateur final.

Cummins Power Generation offre la meilleure garantie ainsi que le meilleur plan de garantie prolongée de l’industrie. Vous pouvez compter sur Cummins Power Generation et sur ses établissements de garantie autorisés pour :

  • Soutenez les produits Cummins Power Generation
  • Réparez toutes les défaillances résultant de défauts de matériaux ou de fabrication de Cummins Power Generation, ou prenez des dispositions pour obtenir un service de garantie MEO si le composant provient d’un autre fabricant
  • Offrez immédiatement les avantages de la couverture
  • Traiter tous les clients de manière équitable et cohérente
  • Pour des informations spécifiques concernant votre garantie, ou pour plus d’informations concernant nos garanties, communiquez avec votre distributeur le plus proche


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.