Guía de productos de generación de energía de Cummins
Cummins tiene una trayectoria de 100 años en la provisión de soluciones de energía líderes en todo el mundo. Cada componente de los sistemas de energía integrada de Cummins ha sido completamente diseñado y fabricado por Cummins y ha sido probado en fábrica para asegurar la mayor confiabilidad en el sector.
Productos y fichas de capacidad de potencia de Power Generation
Grupos electrógenos
Cummins ofrece grupos electrógenos de diésel y de gas que van de 15 a 3750 kVA.
Todos los aspectos del diseño, la fabricación y el servicio del grupo electrógeno se han reunido en una sola empresa. Todos los componentes principales (el motor, el alternador, los sistemas de control y los contenedores) son fabricados y ensamblados por Cummins. Este enfoque integrado significa que cada elemento de un grupo electrógeno se adapta para trabajar en armonía desde el principio.
Conmutadores de transferencia
Cummins Power Generation ofrece una variedad de conmutadores de transferencia automáticos y no automáticos y conmutadores de transferencia con aislamiento de derivación de 40 a 4,000 A para toda una gama de aplicaciones.
Todos los conmutadores de transferencia están diseñados pensando en la flexibilidad y la facilidad de operación. Y, cuando se combina con grupos electrógenos Cummins (controles de conmutador y conexión en paralelo), nuestros sólidos servicios de un sistema de energía garantizan un rendimiento confiable y maximizan la rentabilidad.
Conmutador y controles de nivel del sistema
Cummins Power Generation ha estado diseñando soluciones confiables de energía paralelo desde principios de la década de 1960 para una amplia gama de aplicaciones. Los controles de nivel del sistema Cummins están diseñados, fabricados, probados y certificados por terceros según normas UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, sísmicas y CE, y brindan confiabilidad y calidad de funcionalidad de primera clase.
Los tableros de distribución están disponibles en opciones de bajo y medio voltaje. Los tableros de distribución en paralelo de bajo voltaje siguen las normas UL 891 o UL 1558 para aplicaciones que van de 208 a 600 voltios. El conmutador en paralelo de voltaje medio fabricado según la norma ANSI C37.20.2 está disponible para aplicaciones de alto voltaje.