Estudios de caso de Cummins
Estamos en esto a largo plazo. Construimos asociaciones duraderas que conducen a innovaciones más inteligentes para nuestros clientes. Estas historias de clientes demuestran nuestro compromiso y éxito en brindar a clientes como usted mejores soluciones de energía a través de la innovación de clase mundial en una serie de industrias.
Propósito: Instalar un sistema de energía de reserva para un albergue remoto y la instalación de tratamiento de agua asociada
La detección proactiva de fallas de PrevenTech permite lograr importantes ahorros en los costos y preservar el tiempo de actividad
Propósito: Suministrar energía de emergencia confiable para una instalación de supercomputadora de vanguardia
Propósito: Instalar sistemas de respaldo robustos en una variedad de sitios minoristas de combustible BAPCO
El análisis predictivo de PrevenTech detectó signos tempranos de desgaste en el inyector, lo que permite prevenir fallas.
El análisis avanzado de PrevenTech ayudó a identificar las causas fundamentales de las velocidades lentas y recomendó medidas de mantenimiento optimizadas.
PrevenTech permite prolongar la vida útil del aceite y del filtro, así como garantizar el buen estado del motor.
Propósito: Entregar un nuevo sistema de respaldo para la fase 1 de un nuevo centro de datos financieros importante
Propósito: Entregar la fase 1 de un sistema de energía de reserva para el primer centro de datos de hiperescala de África Oriental
Propósito: Desarrollar y garantizar la operación eficiente de múltiples centros de datos a gran escala, mejorando la infraestructura digital de Arabia Saudita.
Kyle Myrick es un orgulloso propietario de una camioneta Ram Tradesman con motor turbo diésel Cummins 2015, con más de 300,000 millas en el odómetro. Como ingeniero de minas con más de 20 años de experiencia, su camión se pone a prueba continuamente en entornos hostiles, no solo como parte del trabajo de Kyle, sino también en apoyo de su pasión por los viajes y la aventura.
Propósito: Actualizar un DMC tradicional de 20 años de antigüedad para mejorar la capacidad y confiabilidad del sistema de energía para un importante proveedor de servicios de red y comunicación en Arabia Saudita.
Los alternadores STAMFORD P7 desempeñan un papel fundamental en la energía del proyecto Ambatovy, un importante desarrollo de minería y procesamiento en Madagascar.
El auge de la nube detrás del impulso de la supremacía de Naver Con el creciente tráfico en su plataforma, Naver se embarcó en el proyecto para construir uno de los centros de datos más grandes de Asia, que se desarrollará en seis fases utilizando un volumen sustancial de grupos electrógenos. La primera fase del centro de datos Gak Sejong cuenta con 18 grupos electrógenos Cummins QSK95 con una capacidad de potencia de reserva de 60 Hz de 37