Diseñamos la próxima generación de energía confiable. Introducción Con más de 100 años de innovación y experiencia impulsando aplicaciones en todo el mundo, Cummins ofrece la confiabilidad y durabilidad que los operadores esperan. Buscar Unidades Inglés Métrico Tipo de producto 1 Generador (147) Frecuencia 50 (72) 50/60 (7) 60 (116) Doble (5) Rendimiento Continua (15) Servicio continuo del centro de datos (17) Respuesta a demanda (2) Permanente (75) Reserva (86) Capacidades de potencia (kW) 5 - 25 kW/kVA (5) 25 - 200 kW/kVA (22) 200 - 500 kW/kVA (17) 500 - 1000 kW/kVA (8) 1000 - 2000 kW/kVA (11) > 2000 kW/kVA (4) Disponibilidad del producto África Medio Oriente (117) Asia-Pacífico (117) Europa (123) India (102) América Latina (118) Norteamérica (134) Tipo de combustible Diésel (79) Gas de mezcla pobre (2) Gas natural (25) Gas natural/propano (13) Propano (6) Aplicación Agricultura (8) Generadores de cogeneración (2) Generadores industriales comerciales (61) Móvil comercial (7) Construcción (7) Centros de datos (10) G-Drive - Alquiler (3) Atención médica (15) Industrial comercial de alta potencia (5) Marino- generadores (15) Militar / fuentes de energía para móviles medios y avanzados (2) Generadores de minería (1) Misión crítica (5) Energía móvil (5) Generadores para casas rodantes y vehículos recreativos (13) Generadores de petróleo y gas (1) Controles paralelos (6) Generadores portátiles (7) Energía permanente (10) Generadores de arrendamiento (7) Energía de reserva para residencias (9) Energía de reserva para pequeñas empresas (10) Energía de reserva (18) Telecomunicaciones (8) Tratamiento de agua (7) Nivel de certificación 2g TA Luft (3) 4g TA Luft (3) 50 Estado (3) AS/NZS 3000 (1) CARB (7) CE (9) EAC (1) EPA (12) EPA SI NSPS Certificada (6) EPA SI NSPS con capacidad para cumplir (1) Con certificación EPA Estacionario y MOH (2) EPA Tier 1 (6) EPA Tier 2 (15) EPA Tier 3 (15) EPA Tier 4 (16) EPA Nivel 4F (9) Nivel 4i EPA (5) EPA+ (4) Código de la red de la UE (1) Fase I de la UE (10) Etapa II EU (1) Etapa III UE (1) Etapa IIIA UE (2) Etapa IIIA UE, nivel 4F EPA (1) UE Etapa V (1) EUIIIA (1) Cumplimiento global (2) IEC 612439-1 (1) IEC 61439-2 (4) IEEE C37.20.2 (1) OMI 1 (1) OMI 2 (4) Nivel I de la OMI (4) N/C (42) Sin regular (3) ROHS (1) SONCAP (1) Etapa V (1) TA Luft 2 g (3) TA Luft 4 g (3) Final de nivel 4 / Etapa IV (10) Normas de la EPA de EE. UU. sobre emisiones de equipos fuera de carretera (1) UKCA (7) UL 1558 (1) UL 2200 (2) UL 891 (6) Grupos electrógenos de gas natural de 1000 kW y 1300 kW Frecuencia (Hz) 60 Reserva 1000-1300 kW 1250-1625 kVA Ver detalles Grupos electrógenos gaseosos de reserva de 20-815kW 60Hz Ver detalles 4B3.3 para arrendamiento Frecuencia (Hz) 60, 50 Permanente 32-55 kW 40-69 kVA Reserva 35-60 kW 44-75 kVA Ver detalles Gama 4B 3.3 Q Frecuencia (Hz) 50 Permanente 32-48 kW 40-60 kVA Reserva 35-53 kW 44-66 kVA Ver detalles 4BTAA 3.3 I-Range Frecuencia (Hz) 60, 50 Permanente 32-55 kW 40-68 kVA Reserva 35-60 kW 44-75 kVA Ver detalles 6BT gama Q Frecuencia (Hz) 50 Permanente 80-124 kW 100-155 kVA Reserva 88-136 kW 110-170 kVA Ver detalles 6BTA 5.9 I-Range Frecuencia (Hz) 60, 50 Permanente 65-124 kW 82-155 kVA Reserva 72-136 kW 90-170 kVA Ver detalles 6BTAA5.9-G6 Frecuencia (Hz) 60 Permanente 83-102 kW 104-128 kVA Reserva 92-110 kW 115-140 kVA Ver detalles 6BTS5.9G6 Frecuencia (Hz) 50/60, Dual, 50, 60 Permanente 87 kW 109 kVA Reserva 96 kW 120 kVA Ver detalles Grupo electrógeno marino B4.5 Frecuencia (Hz) 50 Ver detalles Generadores C1250D6E/C1500D6E de la serie Centum™ Frecuencia (Hz) 60 Tipo de combustible Diésel Permanente 1136-1364 kW 1420-1705 kVA Reserva 1250-1500 kW 1563-1875 kVA Ver detalles Generadores C1750D6E/C2000D6E de la serie Centum™ Frecuencia (Hz) 60 Tipo de combustible Diésel Ver detalles Paginación Página actual 01 Página 02 Página 03 Página 04 Página 05 Página 06 Página 07 Página 08 Página 09 Siguiente página ... Última página 13 1 - 12 de 147 Productos de filtro