Siempre listo, siempre encendido

alternador

Alternadores

Fabricados bajo las renombradas marcas STAMFORD® y AvK®, nuestros alternadores están marcando el estándar de la industria con un rango de 7.5 a 11,200 kVA.

diagrama del motor

Soluciones digitales

PowerCommand Cloud™ de Cummins brinda información en tiempo real acerca de sus sistemas de energía donde sea que esté, cuando lo necesite.

Se muestra un sistema de energía ecológica construido por Cummins en una instalación industrial

Generadores

Nuestros sistemas de energía incluyen grupos electrógenos diésel y de gas que van desde 15 a 3750 kVA, alternadores, motores diésel que van desde 49 a 5,500 hp y más.

Grupos electrógenos de arrendamiento nivel 4

Controles del grupo electrógeno

Los controles PowerCommand® son los controles digitales paralelos del grupo electrógeno responsables de la sincronización, el reparto de carga, la protección, la medición y el monitoreo.

Primer plano de un generador de energía verde de Cummins

Sistemas de energía integrada

Cada componente ha sido completamente diseñado y fabricado por Cummins y ha sido probado en fábrica para garantizar la mayor confiabilidad en la industria.

central eléctrica de onan

Piezas y accesorios Onan

Obtenga información sobre las piezas y accesorios Onan para uso naval, RV y Energy Command™.

Ingenieros que usan PowerCommand para Project

Controles de nivel del sistema

Cummins PowerCommand® es una tecnología inteligente, escalable y fácil de usar que elimina la complejidad del control del sistema de energía.

generador al costado de la casa

Conmutadores de transferencia

Vea una amplia gama de conmutadores de transferencia y aislamientos de derivación para una transferencia confiable de energía entre fuentes de energía en cualquier aplicación.

Ver productos de generación de energía

Unidades

Frecuencia

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

10,8 kW

10,8 kVA

Reserva

12 kW

12 kVA

Frecuencia

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

6 kW

7,5 kVA

Frecuencia

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

8 kW

10 kVA

Frecuencia

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

12 kW

15 kVA

Frecuencia

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

14,8 kW

18,5 kVA

Frecuencia

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

16 kW

20 kVA

Frecuencia

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

20 kW

25 kVA

Frecuencia

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

22 kW

27,5 kVA

Frecuencia

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

24 kW

30 kVA

Frecuencia

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

66 kW

82,5 kVA

Frecuencia

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

80 kW

100 kVA

Frecuencia

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

100 kW

125 kVA

Conéctese con nosotros