Grupos electrógenos marinos
Nuestras líneas de grupos electrógenos Onan (4 a 195 kW) y C Power (74 a 1230 kW) están diseñadas específicamente para brindar energía y servicio de emergencia, además de propulsión eléctrica diésel, para una variedad de embarcaciones.
Con más de 80 años de experiencia en el sector naval suministrando energía para aplicaciones comerciales, recreativas y gubernamentales en todo el mundo, Cummins provee generadores marinos con la confiabilidad y durabilidad que los operadores y constructores ya dan por descontadas. Todos los componentes principales de nuestros grupos electrógenos marinos, incluidos el motor, el alternador y el sistema de control, son diseñados y fabricados o integrados por divisiones de la familia Cummins.
Esto significa que todos los elementos del grupo electrógeno están diseñados para funcionar en total armonía con el sistema para un desempeño óptimo y una máxima eficiencia. Y la mejor parte es saber que su generador cuenta con el respaldo de toda la energía de Cummins, con la asistencia y el servicio de la red de distribuidores más grande de la industria y una garantía integral a nivel mundial.