Energía crítica para cada aplicación de agua y aguas residuales

Ingenieros inspeccionando bomba de agua

Potencie su infraestructura

Gastos generales del tratamiento de agua

Plantas de tratamiento de agua

Planta de tratamiento de aguas residuales

Plantas de tratamiento de aguas residuales

Estación de bombeo de refuerzo

Estaciones de bombeo de refuerzo

Estaciones elevadoras de aguas residuales

Estaciones elevadoras de aguas residuales

Estaciones de bombeo de aguas pluviales

Estaciones de bombeo de aguas pluviales

Agua verde en el tanque de retención de aguas residuales
Agua verde en el tanque de retención de aguas residuales
Cummins brinda energía, protección y rendimiento ininterrumpidos a las instalaciones de agua y aguas residuales

La fiabilidad en el tratamiento del agua y aguas residuales es esencial. Con más de 100 años de experiencia, Cummins es uno de los proveedores de energía resistente más confiables del mundo para instalaciones de tratamiento, estaciones de bombeo e infraestructura crítica de agua. Diseñamos, fabricamos y probamos en fábrica sistemas totalmente integrados (grupos electrógenos, conmutadores, conmutadores de transferencia y controles) para que sus operaciones funcionen sin problemas, incluso en las condiciones más adversas.

Cummins va más allá de la energía de respaldo con soluciones escalables y eficientes que garantizan la continuidad operativa y ayudan a las empresas de servicios públicos a cumplir con las normas y el medio ambiente. Desde el afeitado máximo y la integración de microrredes hasta las configuraciones de energía renovable, nuestros sistemas ayudan a las empresas de servicios públicos a reducir costos, mejorar la resiliencia y salvaguardar la confianza de la comunidad.

Con el respaldo de una de las redes de servicio en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana más grandes de la industria, los técnicos de Cummins se aseguran de que su sistema sea confiable, conforme a las normas y esté listo cuando más importa, para que pueda suministrar agua limpia y segura y proteger el medio ambiente todos los días.

Energía confiable para la industria del agua y las aguas residuales

Generador serie Centum

Serie galardonada

Generadores serie Centum

Una nueva plataforma para satisfacer la creciente demanda de energía. Con un espectro completo de capacidades de potencia de motores nuevos y de mayor eficiencia, obtendrá exactamente la potencia adecuada que necesita para sus instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales, sin concesiones.

El QSB7 para trabajo pesado ofrece un rendimiento óptimo, fiabilidad y versatilidad para aplicaciones de agua.
El QSX15 es una solución diésel de alto rendimiento para aplicaciones de agua y aguas residuales, diseñada para ofrecer confiabilidad, bajas emisiones y una rápida respuesta de carga.
Construido sobre una nueva plataforma de motor de 17 litros, el S17 ofrece 1000 kW en un espacio compacto, diseñado desde cero para un alto rendimiento y rentabilidad.
El grupo electrógeno QSK38 entrega 1250-1500 kW con energía confiable y de alto rendimiento para aplicaciones de tratamiento de agua y reserva de aguas residuales.
Impulsado por el resistente motor de gas de encendido por chispa Cummins de 4 tiempos, QSJ5.9G y está especialmente diseñado para proporcionar energía confiable en aplicaciones de agua y aguas residuales.
Las series de conmutadores de transferencia PowerCommand® X-Series de Cummins se basan en la tecnología probada de Cummins para ofrecer un desempeño a prueba de fallas en aplicaciones de misión crítica.
La serie de conmutadores de transferencia automática OTEC ofrece funciones para el monitoreo de generadores y fuentes primarias, arranque y transferencia de carga en sistemas de reserva.
Cummins lidera el diseño de controles de conmutador paralelo confiables y avanzados, utilizando la tecnología y arquitectura de PowerCommand®.
PowerCommand® DMC2000 es una solución de control paralelo para sistemas de energía simples, que ofrece un rendimiento a prueba de fallas y un sistema de seguridad robusto.
El nuevo DMC6000 es un control de paralelismo de sistemas de energía que ofrece soluciones de control integradas para sistemas de energía más complejos que dependen de energía esencial a prueba de fallas.
PowerCommand® DMC8000 ofrece control paralelo para sistemas de energía complejos y administra grupos electrógenos, servicios públicos y cargas ilimitados para optimizar la energía.

Estudios de caso de segmentos de agua

Llevamos energía de reserva a un albergue remoto de difícil acceso

Para respaldar un remoto refugio en un cañón y su centro de tratamiento de agua, Cummins diseñó y entregó un sistema de generador de reserva de 1000 kW, diseñado para el transporte y reensamblaje de helicópteros para garantizar energía confiable en un entorno extremadamente inaccesible.

generador cerrado en un cañón empinado

La energía de reserva ayuda a Tulco a mantener seguros los equipos sensibles de los clientes

Luego de una intensa tormenta y pérdidas de energía generalizadas, Tulco Industrial Storage recurrió a Cummins para instalar siete generadores y cuatro conmutadores de transferencia, con el fin de mantener el suministro de energía para su almacenamiento climatizado de maquinaria de campos petrolíferos de importancia crítica.

tulco industrial building

Protegemos la NUEVA planta de tratamiento de aguas residuales Water De Pere de cortes de energía

La planta de tratamiento de aguas residuales de NEW Water eligió a Cummins, después de que las violentas tormentas los dejaran sin energía durante muchas horas seguidas, y se instalaron dos grupos electrógenos de gas natural y un sistema de control maestro digital DMC8000 para garantizar que la instalación continuara funcionando sin problemas en condiciones climáticas impredecibles.

Grupo electrógeno para el tratamiento de aguas residuales

Cummins ayuda a expandir una importante planta de tratamiento

Para respaldar la expansión de la planta de tratamiento de agua, ubicada en Omán, Cummins instaló cinco grupos electrógenos, incluido el primer QSK95 del país, para alimentar la subestación de efluentes tratados, la planta de tratamiento biológico y la estación central de bombeo.

centro de tratamiento de aguas residuales
Ingenieros que usan PowerCommand para Project
Ventas y servicios de clase mundial

La asistencia adecuada, justo cuando la necesita. Con la presencia de soporte global más grande de la industria, Cummins brinda un servicio rápido y uniforme. Además, debido a que Cummins posee, capacita y controla su red de distribuidores en regiones clave, siempre tendrá una conexión directa con las personas que mejor conocen las soluciones de Cummins.

Cummins PowerSuite

laptop PowerSuite con iconos

PowerSuite es nuestra solución líder en la industria para calcular el tamaño de los productos, la generación de especificaciones y el repositorio de información técnica para consultores que especifican ingenieros, contratistas, arquitectos y clientes.

Conéctese con nosotros