Conmutador de transferencia con aislamiento de derivación CBR serie B

El PowerCommand® serie B es una solución revolucionaria de conmutador de transferencia con aislamiento por derivación para sistemas de energía completamente integrados y confiables en aplicaciones de misión crítica.

Amperaje

1200 - 3000

Disponibilidad del producto

América Latina, América del Norte
Conmutador de transferencia con aislamiento de derivación CBR serie B

 

 

Mecanismo innovador de alta resistencia y diseño de tecnología de soplado

El mecanismo de alta resistencia (HEM) del conmutador de transferencia serie B utiliza fuerza electromagnética para asegurar que los contactos permanezcan cerrados durante fallas por corriente alta. Cuando ocurre una falla, se desarrollan campos electromagnéticos alrededor de los brazos de contacto móviles y estacionarios. El HEM utiliza las fuerzas electromagnéticas resultantes para mantener unidos firmemente los contactos; cuanto mayor sea la corriente de falla, mayor será la fuerza. La serie B utiliza la misma tecnología de HEM para el conmutador de transferencia automático y los mecanismos de conmutador de transferencia de derivación manual.

 

Características:

  • Los muelles de apertura para trabajo pesado permiten tiempos de apertura rápidos, un arco de extinción más rápido
  • Microinterruptores de grado automotor duraderos con mayor confiabilidad
  • Arquitectura modular confiable que utiliza casetes de conmutación apilados de alto rendimiento con tecnología de supresión de arco diseñada para maximizar la vida útil del contacto

 

Powercommand® conmutador de transferencia con aislamiento de derivación serie B secuencia de operación de tramas F, G y H

 

Control del conmutador de transferencia PowerCommand® 80 

El revolucionario control de conmutador de transferencia PowerCommand 80 ofrece adaptabilidad, conectividad e inteligencia inigualables. Diseñado por expertos en generación de energía de Cummins, el PowerCommand 80 es un control único integrado, sin necesidad de módulos adicionales. Todas las funcionalidades se pueden implementar fácilmente según sea necesario sin necesidad de hardware adiciona. Además, el control cuenta con entradas/salidas de cliente altamente personalizables que se pueden personalizar para adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicación.

 

HMI fácil de navegar

La interfaz hombre-máquina (HMI) de control incluye una pantalla LCD retroiluminada por LED con interruptores suaves de tacto para una fácil operación y navegación por la pantalla. Todos los datos del control se pueden ver al desplazarse por las pantallas con las teclas de navegación. También se proporciona la funcionalidad de navegación hacia adelante y hacia atrás. El control muestra la falla activa actual, las ocurrencias de fallas y el historial ordenado por tiempo de las 256 fallas anteriores con respecto al marca de hora en tiempo real y el tiempo de funcionamiento del motor.

 

 

Interfaz hombre-máquina PowerCommand

 

  • Pantalla de color de 4.3", que cumple con los estándares de UX/GUI
  • Indicadores LED sobre disponibilidad y estado de la fuente
  • Tres niveles de seguridad: niveles de acceso protegidos con contraseña a pantallas y configuraciones confidenciales

 

Abundante información en la pantalla principal:

  • Nombre del ATS, fecha y hora, bloqueo de seguridad (cuando se habilita la contraseña del usuario)
  • Indicador de fuente con íconos contextuales. Círculo blanco que indica la fuente preferida
  • Voltaje promedio de S1 y S2
  • KVA de carga (opcional; requiere CT)
  • Banner activo que muestra "próximamente": tiempos de demora, inhibiciones, estatutos de prueba

Menú fácil de navegar:

  • Alertas: lista de alarmas de falla activas
  • Historial: hasta 256 eventos
  • Estadísticas:número total de transferencias/retransferencias, fallas, tiempo conectado
  • fuente : parámetros de fuente, incluyendo voltaje, armónicos de voltaje, ángulo de fase
  • Carga: parámetros de calidad de energía de carga de alta precisión (opcional; requiere CT)
  • Acerca de: nombre de los controles, números de pieza, versiones de software
  • Configuración: configuración básica, ajuste del ejercicio
  • Botones táctiles que facilitan el control de la navegación y la programación con guantes y en ambientes húmedos o polvorientos
  • Recubrimiento con protección UV: probado con las mejores cámaras de prueba de su clase
     
Interfaz PowerCommand

 

 

Dondequiera que esté, independientemente de su trabajo, la experiencia de Cummins está aquí para ayudarle

Cummins le ofrece a sus clientes tranquilidad inigualable en lo que se refiere a servicio y mantenimiento de controles maestros digitales. Las mejores prestaciones de mercado de repuestos de su clase a través de su contacto local exclusivo, con el respaldo de un sistema internacional de técnicos de servicio, ingenieros, 9,000 centros de distribuidores y 500 centros de distribución de piezas en más de 190 países repartidos en 6 continentes.

Características y beneficios

Características de aplicación:

  • 1200A - 3000A, 600V en inferior
  • Calificaciones de resistencia y cierre
  • Basado en el tiempo 0.05 s (3 ciclos)

Aplicaciones: 

  • Utility-gen, gen-gen, servicios públicos

Modelos de transferencia:

  • Abierto (en fase), abierto (tiempo retrasado), cierre rápido

 

Principales funciones de control de PowerCommand® 80:

Características estándar:

  • Comunicación Modbus integrada (RS485 y TCP/IP)
  • Entrada/salida de cliente estándar
  • Medición avanzada de la calidad de la energía 
  • Administración de cargas automática
  • Inversión de fuente
  • Interruptor de desconexión del motor

Características opcionales:

  • Fuente de energía de control integral
  • Entrada/salida de cliente premium
  • Cobertizo de carga
  • Especificaciones del producto:
  • UL1008/cUL1008
  • UL/NFPA20 (bomba contra incendios)

Otras opciones configurables:

  • Dispositivos de protección contra sobretensiones S1 y S2
  • Medidor de energía para servicios públicos (PM8000)
  • Gabinete 3R delantero asegurado
  • Resistencia calentadora
  • Relés de protección del servicio IEEE 62, 86 y 32R

Opciones de agarradera:

  • Sin asas (barra conectora para conexión directa)
  • Agarraderas mecánicas
  • Agarradera de compresión
Nombre de modelo Amperaje Hoja de especificaciones
CBRF 1200-1600 NAS-6613
CBRG 1600-2000 NAS-6613
CBRH 2600-3000 NAS-6613


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.