Sistemas de energía de petróleo y gas confiables
Con nosotros, no hay límite en cuánto puede elevar su operación de petróleo y gas. Nuestras potentes soluciones mejoran tanto el tiempo de actividad como la productividad.
La innovación nunca se toma un descanso
Tanto entre los contratistas de perforación como en las compañías de servicios petroleros, la reducción de GEI está recibiendo más impulso gracias a una combinación de factores normativos y sociales. Obtenga más información en nuestro artículo.
Construido para funcionar. Construido para producir. Construido para durar.
Combustible dual de nivel 4 QSK50
Cummins lleva la innovación al siguiente nivel con la introducción de Combustible Dual para la plataforma de motores para yacimientos petrolíferos QSK50.
GTA38GCE
El GTA38GCE es el motor electrónico más grande jamás ofrecido por Cummins para gas natural industrial, y proporciona la enorme potencia de 760 hp de un motor 38 L.
Módulo de potencia de perforación QSK50
El módulo de potencia de perforación QSK50, que ofrece bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga, es lo último en desempeño confiable.