INLINE®
INLINE® es un adaptador de enlace de datos que traduce las comunicaciones provenientes del módulo de control electrónico de su motor. Los adaptadores INLINE® están disponibles a través del distribuidor local de Cummins en estos cinco modelos:
INLINE® 8
El adaptador INLINE® 8 se conecta a su PC a través de USB, Wi-Fi o Bluetooth, lo que proporciona máxima flexibilidad y facilidad de uso. Diseñado para integrarse sin problemas en su flujo de trabajo, el dispositivo mejora el diagnóstico cuando se utiliza con las herramientas Cummins INSITE™ y Guidanz™. Cummins fue uno de los primeros en introducir las tres opciones de conexión en un solo adaptador, y continuamos construyendo sobre ese legado.
INLINE® 8 cumple totalmente con los estándares RP1210 y RP1227 del Technology and Maintenance Council (TMC), y admite velocidades de transmisión de 250K, 500K y hasta 1Mb/s.
Características principales:
- Funciona sin problemas con una amplia gama de herramientas de servicio e información de Cummins, fabricantes de equipos originales y terceros
- Listo para diagnóstico a través del protocolo de Internet (DoIP)
- Soporta múltiples protocolos: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141, ISO14230, KWP2000 (línea K/L), CAT Data Link (CDL)
- Conectividad inalámbrica: Wi-Fi (doble banda 802.11 a/b/g/n/ac) y Bluetooth v5.1 (Classic BR/EDR)
Disponibilidad: actualmente disponible en Australia, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Reino Unido, India y Nueva Zelanda a partir del 10 de enero de 2026. Se agregarán regiones adicionales a medida que se completen las certificaciones inalámbricas.
Números de pieza del kit disponibles: 6576526 - Kit DLA con cable HD de 9 pines, 6576528 - Kit DLA con cable OBDII de 16 pines
Cummins USB-Link™ 3 - Inalámbrico
El adaptador inalámbrico USB-Link™ 3 de Cummins se conecta a su PC a través de USB, Wi-Fi o Bluetooth, lo que brinda opciones de comunicación flexibles y confiables y ofrece lo mejor de las capacidades cableadas e inalámbricas. Diseñado para funcionar a la perfección con todas las herramientas de diagnóstico ofrecidas por Cummins
USB-Link™ 3 es totalmente compatible con el estándar RP1210 de TMC y admite velocidades de transmisión de 250K, 500K y hasta 1Mb/s.
Características principales:
- Funciona sin esfuerzo con una amplia gama de herramientas de servicio e información de Cummins, fabricantes de equipos originales y terceros
- Totalmente compatible con la norma TMC RP1210
- Admite múltiples protocolos: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (línea K y L)
- Opciones de conectividad: USB (cableado), Bluetooth y Wi-Fi
Disponibilidad: Angola, Argentina, Australia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Unión Europea, Georgia, Ghana, Gran Bretaña, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Macedonia del Norte, Madagascar, Malasia, Mauricio, México, Marruecos, Mozambique, Namibia, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Panamá, Perú, Filipinas, Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe solamente.
Número de pieza del kit: 6571050 - Kit DLA con cable HD de 9 pines, 6643267 - Kit DLA con cable OBDII de 16 pines
Cummins USB-Link™ 3 con cable
El adaptador con cable USB-Link™ 3 de Cummins se conecta a su PC a través de USB, lo que proporciona una solución de comunicación confiable y sólida para todas sus necesidades de diagnóstico.
USB-Link™ 3 es totalmente compatible con el estándar RP1210 de TMC y admite velocidades de transmisión de 250K, 500K y hasta 1Mb/s.
Características principales:
- Funciona con una amplia gama de herramientas de servicio e información de Cummins, fabricantes de equipos originales y terceros
- Totalmente compatible con el estándar RP1210 de TMC
- Protocolos compatibles: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (línea K y L)
- Conectividad: USB (solo con cable)
Disponibilidad: Disponible para ventas globales
Número de pieza del kit: 6613043
MINI EN LÍNEA® (9 pines)
El INLINE® Mini (9 clavijas) es un adaptador de enlace de datos del vehículo con Bluetooth para vehículos pesados que permite que un teléfono inteligente o tableta se conecte de forma inalámbrica a los controladores a bordo del vehículo, proporcionando un acceso rápido a información básica de diagnóstico. Su conector integrado de 9 pines se conecta directamente al puerto de diagnóstico SAE J1939-13 para un uso rápido y confiable.
Cuando se combina con Guidanz® Diagnostic Toolkit Immediate Assessment (IA), una característica de la aplicación móvil y para tableta Guidanz, el INLINE Mini reduce el triaje de horas a solo minutos a la vez que proporciona estimaciones confiables del tiempo de reparación para ayudarlo a regresar a la carretera más rápido.
Características principales:
- Económico, conveniente y lo suficientemente compacto como para caber en su bolsillo
- Conexión Bluetooth rápida y fiable con un diseño de un solo botón para un fácil emparejamiento y modo de descubrimiento
- Compatible con dispositivos iOS y Android, Windows/PC no es compatible con INLINE® Mini
- Protocolos de red de vehículos compatibles: J1708, 3 canales CAN (CAN / J1939 / ISO15765 - 250K, 500K, 1Mb/s con detección automática de velocidad de transmisión)
Disponibilidad: Australia, Canadá, Chile, China, Colombia, UE, Guam, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Puerto Rico, Reunión, Suiza, Reino Unido y EE. UU.
Número de pieza: 5299909
MINI EN LÍNEA® (16 pines)
El INLINE® Mini (16 pines) es un adaptador de enlace de datos del vehículo con Bluetooth para vehículos livianos y medianos que permite que un teléfono inteligente o tableta se conecte de forma inalámbrica a los controladores a bordo del vehículo, proporcionando un acceso rápido a información básica de diagnóstico. Su conector integrado de 16 pines se conecta directamente al puerto de diagnóstico SAE J1962/ISO 15031-3 para un uso rápido y fiable.
Cuando se combina con Guidanz® Diagnostic Toolkit Immediate Assessment (IA), una característica de la aplicación móvil y para tableta Guidanz, el INLINE Mini reduce el triaje de horas a solo minutos a la vez que ofrece estimaciones confiables del tiempo de reparación para ayudarlo a regresar a la carretera más rápido.
Características principales:
- Económico, conveniente y compacto, lo suficientemente pequeño como para caber en su bolsillo
- Conexión Bluetooth rápida y fiable con un diseño de un solo botón para un fácil emparejamiento y modo de descubrimiento
- Compatible con dispositivos iOS y Android
- Protocolos de red de vehículos compatibles: J1708, 3 canales CAN (CAN / J1939 / ISO15765 - 250K, 500K, 1Mb/s con detección automática de velocidad de transmisión)
Disponibilidad: solo en India y China
Número de pieza: 5529436
La imagen mostrada puede diferir del producto real