Una base acústica sólida

centro de tecnología acústica

El centro de tecnología acústica (ATC) de Cummins, ubicado en la fábrica de Cummins Power System en Fridley, Minnesota, tiene una cámara de prueba de sonido semianecoica con la capacidad de probar y registrar datos acústicos de grado de precisión de 20 Hz a 20,000 Hz; todo el rango auditivo que el ser humano es capaz de reconocer.  

Con unas medidas de 105 pies de largo, 80 pies de ancho y 36.5 pies de alto, el ATC es uno de los más grandes de su tipo en el mundo en el negocio de generación de energía o diésel y es una muestra del compromiso de Cummins con la innovación, la ingeniería precisa y su dedicación para proporcionar productos silenciosos para un futuro sostenible.

En sintonía con la sostenibilidad

vista aérea del establecimiento del centro de tecnología acústica

El compromiso del equipo con la innovación y la ingeniería precisa se refleja en la construcción del ATC. A pesar de su enorme tamaño, más de las tres cuartas partes de los materiales utilizados para construir el centro han sido reciclados o recuperados.

Los materiales de construcción incluyen paneles de metal reciclados o parcialmente reciclados, hormigón con cenizas volantes y material de origen local, como acero fabricado a partir de minerales extraídos en el norte de Minnesota. Además, el centro fue construido en un sitio que califica como una remodelación de zona industrial abandonada por el Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos.

un generador para el hogar instalado fuera de una vivienda familiar

Pruebas exhaustivas

Se llevaron a cabo 10,000 horas de pruebas de verificación en el ATC para desarrollar la serie Cummins QuietConnect de generadores de reserva para el hogar, que producen aproximadamente el mismo nivel de sonido que una conversación humana.

exterior de un grupo electrógeno con carcasa powerbox de cummins

El sonido queda atrapado en la carcasa

Las pruebas en el ATC contribuyeron a definir el diseño de la carcasa del grupo electrógeno PowerBox de Cummins . Los datos acústicos de precisión muestran que la carcasa bloquea el sonido del grupo electrógeno diésel QSK78 de alta potencia hasta que sea equivalente al sonido de la lluvia.

generador portátil en exteriores con una familia y su vehículo recreacional camper motorhome

Menor impacto

A través de las exhaustivas pruebas realizadas en el ATC, Cummins desarrolló la próxima generación de generadores de agua potable: el Onan QG 2800i, que es 62.7% más silencioso que la línea de productos anterior, con casi una mejora del 50% en el consumo de combustible.

Innovación en su máxima expresión

20 K HZ

El ATC tiene la capacidad de probar y registrar datos acústicos de grado de precisión de 20 Hz a 20,000 Hz; todo el rango auditivo que el ser humano es capaz de reconocer.

2,000

El diseño de la instalación incluye más de 2000 cuñas anecoicas que recubren el interior de la cámara.

23 °C

Un sofisticado sistema de control de aire mueve 11 mm Btu/h de calor residual para mantener la humedad al 50% y la temperatura a 23 °C en todo momento.

20

Con sus 105 pies de largo, 80 pies de ancho y 36.5 pies de alto, el ATC es lo suficientemente grande como para albergar hasta 20 autobuses escolares.

Únase a líderes en sonido

profesionales del centro de tecnología acústica preparando un grupo electrógeno cummins para la realización de pruebas

En Cummins creemos en la creación de productos que van más allá de cumplir con los requisitos básicos de sonido. Estamos orgullosos de crear productos más seguros para mejorar la vida de nuestros clientes. Si desea probar sus productos en el ATC, póngase en contacto con nuestro laboratorio hoy mismo.