Energía integrada de Cummins
La energía integrada de Cummins crea opciones, promueve la sostenibilidad, mejora la experiencia del cliente e impulsa la innovación.
En Cummins, mantenemos el compromiso de brindar a nuestros clientes opciones de primer nivel que satisfagan sus necesidades. Es por eso que hemos ampliado nuestra cartera y asociaciones con el tiempo.
Cummins ha estado produciendo motores durante más de 100 años, y ahora ofrecemos soluciones completas de tren motriz, desde el motor hasta la transmisión y los ejes, con cada componente trabajando en armonía.
¿Por qué integrar?
Con la energía integrada de Cummins, cada pieza encaja en el lugar indicado.
Mayor eficiencia
Al optimizar factores como las relaciones entre engranajes y ejes, la energía integrada de Cummins maximiza el ahorro de combustible. Además, el diseño integrado e independiente del combustible reduce la proliferación de piezas y la integración de fabricantes de equipos originales, lo que mejora, así, el costo total de propiedad.
Desempeño
Los motores Cummins ofrecen capacidades de potencia y productividad superiores para su tamaño. Nuestras asociaciones y áreas comerciales de componentes, como Meritor y Eaton-Cummins, aportan ejes, transmisiones y otras piezas de primera línea.
Menos emisiones
Como plataforma HELM™ de Cummins en pleno crecimiento, la energía integrada de Cummins pone a nuestros clientes en el asiento del conductor para seleccionar el combustible de bajas o cero emisiones que sea el más adecuado para ellos y para el planeta.
Facilidad de integración
Gracias a la energía integrada de Cummins, los clientes pueden estar seguros de que Cummins les brinda asistencia para todo su tren de potencia y de que pueden resolver los problemas con una sola llamada.
Gama de productos:
2.8 - 15L
Motores para mercados on-highway en el ámbito internacional
Larga distancia | Transporte profesional y a granel | Transporte regional | Recogida y entrega | Escuela | Autocar | Transporte y tránsito
La solución de hoy y de mañana
X15N
Descubra el primer motor a gas natural de gran calibre de la industria que ofrece soluciones para una amplia gama de aplicaciones de larga distancia. Con capacidades de potencia de hasta 500 hp y torsión de hasta 1850 lb-ft, este motor revolucionará el mundo del transporte y sus necesidades de uso específicas. El X15N ya está disponible para la compra en Norteamérica

EPA27 X15™
Presentamos la próxima generación del X15. El siguiente paso en la plataforma de 15 litros independiente del combustible de Cummins. Con hasta 605 hp y 2,050 lb-ft de torsión, este motor demuestra nuestro compromiso continuo con la evolución de la tecnología de combustión interna.

Innovación, tecnología y servicios
HELM es nuestra estrategia de plataformas independientes del combustible, creada para ayudar a los clientes a cumplir sus objetivos de sostenibilidad y necesidades comerciales. Estas plataformas cuentan con una serie de motores que tienen una base común.