Frecuencia
50 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 12 | 15 |
Disponibilidad del producto
India
Frecuencia
50
Niveles de emisión
India CPCB IV+
Modelo del motor y tipo de combustible
X2.5-G6 - Diésel
Calificación
Permanente
Tipo de producto
50Hz diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
Permanente
12 kW
15 kVA