Toma en ángulo bajo de los zapatos de enfermeras en un hospital
Cummins brinda energía, cuidado y soporte ininterrumpidos

En la atención médica, la confianza y la confiabilidad no son solo preferencias; son requisitos. Con más de 100 años de experiencia, Cummins es uno de los proveedores de energía crítica para centros de atención médica más confiables del mundo. Diseñamos, construimos y probamos en fábrica sistemas totalmente integrados, como grupos electrógenos, conmutadores, conmutadores de transferencia, controles, componentes de microred y herramientas de monitoreo digital, para brindar energía confiable y sin interrupciones cuando más lo necesita.

Más allá de la energía de respaldo de emergencia, Cummins ofrece soluciones de energía escalables, flexibles y sostenibles que respaldan sus instalaciones hoy y se adaptan a sus necesidades a lo largo del tiempo. Desde la combinación de calor y energía (CHP) y la trigeneración hasta el recorte de picos, la energía permanente y los activos de microrred, nuestros sistemas lo ayudan a aumentar la resiliencia y reducir los costos operativos. Además, con una de las redes de servicio y asistencia más grandes de la industria, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, nuestros técnicos expertos se aseguran de que su sistema permanezca conectado, en conformidad y siempre listo, para que pueda concentrarse en brindar atención ininterrumpida con total confianza.

Fiabilidad para cada aplicación de atención médica

Cada entorno de atención tiene diferentes necesidades, pero todos dependen de una energía que no fallará. Apoyamos a los centros de atención médica con soluciones confiables y específicas para cada aplicación.

paciente en cama de hospital

Hospitales

Respalde sistemas esenciales y operaciones complejas de centros médicos con respaldo escalable y soluciones de energía resistentes para entornos de alta demanda.

Enfermera inyectando a paciente con aguja

Centros ambulatorios y clínicas

Planifique un sistema de energía de respaldo confiable para entornos de atención donde la continuidad, la comodidad y el tiempo de actividad siguen siendo fundamentales.

Médicos que trabajan en el hospital

Centros quirúrgicos ambulatorios

Garantice la continuidad de los procedimientos, las cargas críticas y la preparación de las instalaciones con soluciones diseñadas específicamente para entornos exigentes y de alto impacto.

asesor hablando con el paciente

Centros de salud conductual

Contribuya a crear entornos seguros con energía confiable que mantiene en funcionamiento la seguridad, el monitoreo, la iluminación y las operaciones esenciales durante los cortes de suministro.

Enfermera asistiendo a paciente anciano

Centro de atención a largo plazo

Ayude a garantizar la seguridad, la comodidad y la continuidad del servicio de los residentes durante los cortes de suministro y los problemas de calidad de la energía.

Investigador de laboratorio mirando muestra

Laboratorios y bancos de sangre

Garantice que los sistemas de refrigeración, control ambiental, supervisión y procesos críticos sigan funcionando en aquellos ámbitos en los que los materiales y los flujos de trabajo son sensibles a las interrupciones.

Energía confiable para la industria de la salud
Los generadores de la serie Centum ofrecen un nuevo enfoque para el diseño de sistemas de energía: flexibilidad, sostenibilidad y eficiencia con un compromiso a largo plazo con la próxima generación de energía.
El QSJ8.9 de Cummins ofrece un desempeño, confiabilidad y versatilidad óptimos para aplicaciones de reserva estacionaria.
Las unidades BESS preconfiguradas de Cummins, con capacidades que van desde 211 kWh a 2280 kWh, ofrecen funcionalidad plug-and-play para un funcionamiento seguro y confiable.
Las series de conmutadores de transferencia PowerCommand® X-Series de Cummins se basan en la tecnología probada de Cummins para ofrecer un desempeño a prueba de fallas en aplicaciones de misión crítica.
El PowerCommand® serie B es una solución revolucionaria de conmutador de transferencia con aislamiento por derivación para sistemas de energía completamente integrados y confiables en aplicaciones de misión crítica.
Cummins ofrece tableros de distribución de bajo voltaje UL 891/1558 (208-600V) y conmutadores de voltaje medio ANSI C37.20.2 para aplicaciones de alto voltaje con paralelismo confiable.
PowerCommand® DMC2000 es un control de paralelismo de sistemas de energía para sistemas de energía simples donde usted puede controlar su sistema con la confianza de un sistema de seguridad primordial y un desempeño a prueba de fallas.
El nuevo DMC6000 es un control de paralelismo de sistemas de energía que ofrece soluciones de control integradas para sistemas de energía más complejos que dependen de energía esencial a prueba de fallas.
PowerCommand® DMC8000 es un control de paralelismo de sistemas de energía completamente personalizable que ofrece soluciones de control integradas para sistemas de energía complejos que controlan un número ilimitado de grupos electrógenos, servicios públicos y cargas para un control de energía óptimo.
El indicador remoto PowerCommand le permite monitorear remotamente hasta ocho conmutadores de transferencia de la serie X en una pantalla LCD a color fácil de leer.
Técnicos analizando el sistema en una laptop
Ventas y servicios de primer nivel

La asistencia adecuada, justo cuando la necesita. Con la presencia de soporte global más grande de la industria, Cummins brinda un servicio rápido y uniforme. Además, debido a que Cummins posee, capacita y controla su red de distribuidores en regiones clave, siempre tendrá una conexión directa con las personas que mejor conocen las soluciones de Cummins.

Biblioteca de soluciones de energía para atención médica

Enfermera caminando con el paciente fuera del centro de atención médica

Folleto de atención médica

Vista aérea del techo de un hospital con helipuerto

Folleto de atención médica

Sala con generadores grandes

Estudios de casos de atención médica

Laptop que muestra el programa Power Suite

Power Suite™

Productos galardonados

Energía galardonada: dos generadores Centum™ reciben distinciones para Cummins

Maqueta CGI de generadores Centum

El generador de la serie Centum™ gana el Oro

Generador Centum

Energía que gana premios: explore el QSJ8.9 ahora

Generador en techo de un centro de atención médica

El conmutador de transferencia de la serie X obtiene dos prestigiosos premios

Ingeniero con diagrama de conmutador de transferencia

Preguntas frecuentes

La energía de respaldo para atención médica se refiere a los sistemas de energía resistentes y de emergencia que ayudan a los centros de atención médica a continuar con las operaciones críticas durante las interrupciones de los servicios públicos.

Los hospitales y otros entornos de cuidados críticos a menudo tienen requisitos operativos, de seguridad y de instalaciones más complejos que los edificios comerciales estándar.

Sí. Cummins ofrece grupos electrógenos, conmutadores de transferencia, conmutadores, controles, herramientas de monitoreo remoto y tecnologías relacionadas que permiten desarrollar estrategias de energía integradas para la atención médica.

Sí. Cummins presta apoyo a la construcción de nuevos centros de atención médica, la ampliación de instalaciones, la modernización y la actualización de sistemas.

Los requisitos normativos deben revisarse en el contexto del tipo de instalación, jurisdicción y autoridad competente. Cummins puede prestar apoyo en la planificación de soluciones y la selección de equipos, mientras que la interpretación definitiva de la normativa corresponde a los responsables técnicos y reguladores pertinentes.

Conéctese con nosotros