Experimente la próxima generación de energía, ahora

Motor a gas natural X15N
Motor destacado

X15N

Descubra el primer motor de gas natural de gran calibre de la industria que ofrece soluciones para una amplia gama de aplicaciones de larga distancia. Con capacidades de potencia de hasta 500 hp y torsión de hasta 1850 lb-ft, este motor revolucionará el mundo del transporte y sus necesidades de uso específicas.

Más información sobre el X15N
Motor x15 Cummins
Motor destacado

Serie X15 Efficiency

Con capacidades de potencia EX que mejoran el ahorro de combustible en hasta un 1.5%, la serie X15 Efficiency le ayuda a aprovechar al máximo cada gota de combustible.

Conocer más

La innovación nunca descansa

Bomba de combustible de gas natural
El líder de la industria en motores de gas natural limpios y confiables

Los motores de gas natural ayudan a reducir las emisiones y el impacto ambiental general de un vehículo sin sacrificar el rendimiento necesario para realizar el trabajo.

Ceremonia de inauguración de las instalaciones de Herton Fuel Cell
El papel del hidrógeno en la sostenibilidad ambiental

Explore cómo Cummins lidera la carga de la tecnología de motores de combustión interna de hidrógeno.

carretera sinuosa en un bosque
Destino cero™

Nuestra misión es aportar energía para un mundo más próspero.

Lo hacemos ayudando a nuestros clientes a alcanzar el éxito a través de productos innovadores y confiables que son buenos para nuestros clientes y el medioambiente.

Optimización del rendimiento: servicio y diagnóstico

Servicio para mantenerlo en movimiento

Elija entre nuestra red de más de 9,000 ubicaciones de servicio y distribuidores en todo el mundo.

La salvación para su motor de camión

Connected Diagnostics™ le permite conectar su motor a Cummins de manera inalámbrica para un monitoreo y actualizaciones constantes.
Conéctese con nosotros