Conmutador de transferencia GTEC

El conmutador de transferencia automática GTEC combina confiabilidad y flexibilidad en un paquete pequeño y económico para el monitoreo de la fuente normal y del grupo electrógeno, el arranque del grupo electrógeno y las funciones de transferencia de carga. Los conmutadores de transferencia automática GTE son ideales para aplicaciones de emergencias IEC, de reserva y de reserva opcional.

Amperaje

40 - 2000

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina
Presentación de la unidad de producto GTEC, abierta y cerrada

El control con microprocesador del conmutador de transferencia GTEC monitorea la energía del servicio público y del generador de reserva. Cuando la energía de servicio público falla o es insatisfactoria, el control enciende el generador y luego transfiere la carga del suministro público al generador. Al reanudarse la energía eléctrica estable, el conmutador transfiere automáticamente la carga al servicio público.

Control del conmutador de transferencia PowerCommand®40-2 

Un control sofisticado basado en un microprocesador con las características básicas que necesita para el control de la fuente primaria y del grupo electrógeno, el arranque del grupo electrógeno y las funciones de transferencia de carga para aplicaciones de energía de reserva de emergencia. El control cuenta con entradas/salidas de cliente altamente personalizables que se pueden personalizar para adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicación.

gtec-display-labelled.JPG

 

Las características del control incluyen:

  • Pantalla digital: PowerCommand® 40-02 ofrece una pantalla LCD de texto de 4 líneas retroiluminada nítida, que muestra el estado del sistema, íconos contextuales y advertencias. La pantalla también está equipada con 9 LEDs rojos y verdes que indican el estado de funcionamiento.
  • Diagnósticas e informes: El registro de eventos detallado con códigos de falla mejorados, listas de alerta, historial de eventos de energía y estadísticas de fuentes mejora la capacidad de diagnóstico durante los eventos de servicio y brinda la capacidad de cumplir con los requisitos de informes.
  • Comunicación de red Modbus - Con capacidad de comunicación de red Modbus.  Conexión Standard Modbus RTU RS485 (1 puerto serial). 
  • Relés de contacto seco (sin voltios): Las entradas y salidas digitales configurables sin voltaje hacen que el control 40-20 PowerCommand® sea completamente flexible para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
  • Configuraciones de PC y panel frontal: Los módulos se pueden configurar fácilmente mediante el software de PC.  También está disponible la edición selectiva del panel frontal.
  • Facilidad de servicio y acceso: El control plug-and-play integrado con conexiones de punto a punto minimizadas y marcas de terminales compatibles simplifican el servicio.

 

Esté donde esté, sea cual sea su trabajo, la experiencia de Cummins siempre está en funcionamiento

Cummins le ofrece a sus clientes tranquilidad inigualable en lo que se refiere a servicio y mantenimiento de controles maestros digitales. Mejores capacidades de mercado de repuestos a través de su contacto local dedicado, con el soporte de un sistema global de técnicos de servicio, ingenieros y 8,00 ubicaciones de distribuidores y 500 centros de distribución de piezas en más de 190 países en 6 continentes.

Características y beneficios

Control con microprocesador:

  • El control con microprocesador PowerCommand® 40-02, con todas sus prestaciones, viene de forma estándar en el GTEC con todas las configuraciones y ajustes diseñados para simplificar el uso del operador mediante el panel de visualización frontal. 

Modos de operación:

  • Aplicación de servicios públicos a grupos electrógenos
  • Transición programada abierta para desconectar por completo la carga de ambas fuentes durante un período programado
  • Transición abierta con monitor de comprobación de sincronización y respaldo de transición programada
  • Modo de trabajo y modo de prueba con y sin carga

Facilidad de servicio y acceso:

  • Controles montados en la puerta
  • El amplio espacio de acceso y la comercialización de terminales compatibles permiten un fácil acceso

Enclavamiento positivo:

  • El enclavamiento mecánico evita la conexión fuente-fuente por medio de los contactos de energía

Solenoide:

  • Un potente y económico conmutador de transferencia GTEC con energía de solenoide

Mecanismo de conmutador de transferencia de avanzada:

  • Verdadero mecanismo de conmutador de transferencia con acción de cierre antes de apertura

Calificado continuamente:

  • Puede usarse en aplicaciones hasta las capacidades de potencia indicadas en su placa de identificación

Contactos principales:

  • Los contactos de aleación de plata con conductos de arco de múltiples vías están calificados para una interrupción de la carga del 100%. No requieren un mantenimiento de rutina de los contactos y proporcionan el 100% de la corriente continua nominal.
     
Nombre de modelo Amperaje
GTECA 40, 63
GTECB 100, 125
GTECC 160, 200, 225, 250
GTECD 350, 400, 500
GTECE 630, 800
GTECF 1000, 1250
GTECG 1600, 2000

 

Nombre de modelo Amperaje Hoja de especificaciones
GTEC 40-2000 S6558


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.