Conmutadores de transferencia Cummins
Cummins Power Generation ofrece una amplia gama de conmutadores de transferencia y aislamientos de derivación para una transferencia confiable de energía entre fuentes de energía en cualquier aplicación, desde el hogar hasta el comercial y de misión crítica.
Como parte de las soluciones de sistemas de energía integrada de Cummins, nuestros conmutadores de transferencia (automáticos y no automáticos) se basan en tecnología probada para brindar un rendimiento a prueba de fallas en aplicaciones críticas. Todos nuestros conmutadores de transferencia están diseñados pensando en la flexibilidad y la facilidad de operación. Y, cuando se combina con grupos electrógenos Cummins (controles de conmutador y conexión en paralelo), nuestros sólidos servicios de un sistema de energía garantizan un rendimiento confiable y maximizan la rentabilidad.
Los interruptores estándar están disponibles desde 40 hasta 3,000 amperios para toda la gama de aplicaciones de bajo voltaje y los interruptores diseñados a medida están disponibles para adaptarse a los requisitos únicos del proyecto.
Las características y capacidades incluyen:
- Calificaciones de resistencia y cierre de hasta 200 kA
- Calificaciones a corto plazo de hasta 150 kA
- Sofisticados controles PowerCommand®
- Capacidad de comunicación en red y monitoreo remoto
- Capacidades de diagnóstico mejoradas con registro de eventos, códigos de falla mejorados, listas de alerta, historial de eventos relacionados con la energía y estadísticas de fuentes
- Las estadísticas mejoran la capacidad de diagnóstico
- Configuraciones automáticas, no automáticas, sin servicio y de entrada de servicio
- Configuraciones de aislamiento de derivación y entrada de servicio
- Transición abierta o cerrada
- Aprobaciones de agencias globales, que incluyen: UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD y NEMA ICS 10
Manténgase al corriente de datos importantes con el anunciador remoto de conmutador de transferencia PowerCommand

El anunciador remoto de conmutador de transferencia PowerCommand le permite monitorear remotamente hasta ocho conmutadores de transferencia de la serie X en una pantalla LCD a color fácil de leer.
De un vistazo, sabrá la posición del conmutador de transferencia, la disponibilidad de la fuente y si hay eventos o alertas activos.
Una interfaz de usuario intuitiva le brinda acceso a información adicional para cada conmutador de transferencia, incluidos el voltaje de la fuente, la frecuencia, los registros de alertas y las funciones de comando para iniciar pruebas, anular temporizadores de transferencia y distribuir la carga de forma remota.
- Diseño intuitivo líder en el mercado
- Símbolos e iconos codificados por colores
- Botones de retroalimentación táctil
- Monitoreo remoto
- Información detallada e historial
- Prueba remota, anulación y control de la caseta
- Notificación de falla y eventos
- Mediciones de voltaje y frecuencia
- Soporte Hardwire para controlador (de otra serie fuera de la X)
Conmutadores de transferencia OTEC: ahora listos cuando más se necesitan
Cuando surge una necesidad inmediata de un conmutador de transferencia de reemplazo, los conmutadores de transferencia automática OTEC ahora están en stock y pueden estar disponibles en solo 5-7 días. Estos interruptores están disponibles en clasificaciones de amperios de 40 A a 600 A, admiten configuraciones de 3 polos y 4 polos, ofrecen control avanzado, compatibilidad con sistemas de energía universal y cuentan con la certificación UL 1008, lo que los convierte en la opción inteligente donde la velocidad, la flexibilidad y la confiabilidad son más importantes.