En vista de la creciente necesidad de disminuir los gases de efecto invernadero (GHG), se hace necesario un sistema de generación de energía in situ que produzca tanto electricidad como energía térmica para obtener calor, vapor o aire acondicionado. Las soluciones de energía de cogeneración de Cummins pueden ayudar a las plantas a alcanzar sus objetivos de reducción de GHG, aumentar la confiabilidad, bajar los costos e incrementar la eficiencia.

Gracias a sus décadas de experiencia en sistemas de cogeneración, su proyecto de combinación de calor y energía está en las mejores manos con Cummins.

imagen del brote de una planta y, de fondo, el sol que sale sobre un campo verde

Tenga lo mejor de ambos mundos

Con sistemas alimentados con equipos de generadores diésel o de gas natural, el "calor residual" que habitualmente se disiparía mediante un sistema de enfriamiento puede captarse y utilizarse en los procesos de la planta en que sea necesario. Si se utiliza este calor para no desperdiciarlo, los costos de combustible y la producción de CO2 pueden reducirse a la mitad, lo que además le permite disminuir en hasta un 35 por ciento los costos de energía en general.

grupo electrógeno hsk78g
Aplicación de cogeneración de gas de mezcla pobre

Generadores de gas serie HSK78G

  • Eficiencia eléctrica:hasta 43.5 %
  • Eficiencia térmica: hasta 45.4 %

La serie HSK78 está compuesta por generadores de gas con un paquete completo de funciones y tecnología de gas innovadora para aplicaciones de energía permanente y potencia pico. Creada para resistir periodos prolongados en condiciones climáticas extremas, la serie ofrece el ciclo de servicio de mantenimiento general más largo del sector, de 80,000 horas.

Ver detalles del producto
producto de la serie de generadores de gas qsk60g
Aplicación de cogeneración de gas de mezcla pobre

QSK60G Gas Generator Series

  • Eficiencia eléctrica:hasta 43.8 %
  • Eficiencia térmica: hasta 46.5 %

La QSK60G es una serie de generadores de gas de alta eficiencia que ofrece un paquete completo de funciones y tecnología de gas innovadora para aplicaciones de energía permanente, de reserva y potencia pico mediante cogeneración.

Ver detalles del producto

La ventaja de Cummins

Resiliencia

Suministro eléctrico aun más confiable y menor dependencia de la red eléctrica gracias a la generación in situ

Gama

Se pueden usar grupos electrógenos con motores recíprocos desde tan solo 300 kWe hasta 2MWe en sistemas que abarcan desde una sola unidad hasta más de 100 Mwe

Flexibilidad

Sistema de fácil instalación y expansión mediante soluciones modulares flexibles

Ahorro

Elegibilidad para créditos fiscales de CHP y "créditos de carbono" por emisiones reducidas de CO2

Para obtener las mejores soluciones de cogeneración, asóciese con Cummins


Somos más que un proveedor, estamos orgullosos de ser su socio. Desde el diseño del proyecto hasta el servicio y el soporte, lo acompañamos en todos los aspectos. Gracias a nuestra experiencia en cogeneración y soluciones complejas, podemos asistirlo desde el comienzo para incorporar sistemas de cogeneración en nuestras instalaciones.

Póngase en contacto con nuestro equipo para que podamos saber más sobre su proyecto y analizar precios y opciones.


Contáctenos

Conéctese con nosotros