Conmutador y controles de nivel del sistema
Su acceso a un control total de su sistema de energía
Cummins Power Generation ha estado diseñando soluciones confiables de energía paralelo desde principios de la década de 1960 para una amplia gama de aplicaciones.
Estas décadas de experiencia se traducen en un profundo conocimiento del espacio de los controles del sistema de energía, filosofía de operación y en miles de posibles modos de falla.
Ya sea para sistemas simples o complejos, o para la integración de energías renovables y nuevas tecnologías de energía, eliminamos la complejidad de los sistemas de energía para que pueda concentrarse en lo importante, mientras que los expertos de Cummins se ocupan de todos los detalles, desde el concepto hasta el diseño, pasando por las pruebas, la instalación y el servicio, para cualquier aplicación, en cualquier lugar.
Controles principales digitales
Nuestro conjunto de sistemas de control de supervisión totalmente integrados proporciona más funcionalidad y controles sólidos que cualquier otro control de nivel del sistema disponible en el mercado.
Las funciones y controles incluyen pantallas táctiles integradas, acceso in situ con múltiples niveles de seguridad, acceso remoto con notificaciones por email y mensaje de texto, así como informes.
Los controles maestros digitales PowerCommand® están diseñados, fabricados, probados y certificados por entidades externas según los parámetros UL891, IEC 61439-2, CSA 22. 2, Seismic y CE y proporcionan funcionalidad de clase mundial, confiabilidad y calidad.
Conmutador
Cummins Power Generation es el líder de la industria en el diseño de controles de conmutador paralelo y controles de nivel del sistema más fiables y avanzados. Utilizamos la tecnología y arquitectura de última generación de PowerCommand para controlar y administrar con precisión las fuentes para garantizar que la energía llegue a las cargas.
Nuestra oferta de soluciones de conmutadores satisfará todas sus necesidades de aplicaciones de bajo y medio voltaje, desde una sola utilidad y bus de carga hasta múltiples utilidades y buses de carga dispuestos en cualquier topología, tales como:
- Bus aislado
- Bus aislado con generador principal
- Bus común
- Par de transferencia simple
- Main tie main
- Múltiples pares de transferencia,
- o cualquier otra topología personalizada

Integración completa del sistema
Cada componente de los sistemas de energía integrada de Cummins ha sido completamente diseñado y construido por Cummins y ha sido probado en fábrica para asegurar la mayor confiabilidad en la industria.
Desde grupos electrógenos y controles de conexión en paralelo hasta controles de nivel del sistema, conmutadores e interruptores de transferencia, hasta los componentes que forman una microrred y soluciones digitales para permitir el monitoreo remoto, Cummins está con usted en cada paso del camino, desde la planificación y el diseño hasta la puesta en servicio y actualizaciones para el ciclo de vida del sistema.