Motores de bomba contra incendios y formulario de solicitud
Cummins es la mejor opción para OEM, contratistas e ingenieros en materia de protección contra incendios. Nuestros confiables motores de bomba contra incendios están fabricados para manejar cualquier emergencia, desde pequeños incendios en oficinas hasta eventos térmicos a gran escala. Con el respaldo de la experiencia mundial en motores, ofrecemos soluciones personalizables para su máxima tranquilidad. Muchos de nuestros motores están certificados por UL y aprobados por FM, y todos cuentan con la certificación ISO 9001:2015 de calidad.

Formulario de solicitud de motor de bomba contra incendios
Protección confiable para un mundo lleno de peligros.
Cummins ofrece motores de bomba contra incendios diésel personalizados de primera categoría que cumplen con la norma NFPA 20, están listados en UL y están aprobados por FM, lo que garantiza el máximo rendimiento y confiabilidad. Con 25 años de experiencia, ofrecemos soluciones confiables para cualquier necesidad de protección contra incendios. Nuestros motores son rigurosamente probados para cumplir con altos estándares, con la certificación ISO 9001:2015 para la gestión de calidad. Para más detalles, consulte la Hoja de especificaciones o contáctenos directamente.

| ISO 9001:2015 | Este producto ha sido fabricado con los controles establecidos por un sistema de gestión aprobado que cumple con la norma ISO 9001:2015. |
¿Busca más información sobre motores de bomba contra incendios de Cummins?
Contáctenos por nuevos pedidos, solicitudes de servicio y ventas:
Envíenos un email:
Ventas Pedidos Piezas y servicio