Energía para construir el futuro
Nuestra diversa línea de motores, que abarca de 49 a 700 HP y de 36 a 521 kW, ofrece la flexibilidad que usted necesita para cumplir su trabajo.
Construyamos algo poderoso juntos
Los fabricantes de equipos originales para la construcción de todo el mundo confían en Cummins para obtener tecnologías innovadoras y eficaces que respalden sus procesos de transición energética. Con motores que abarcan desde 2.8 litros hasta 15 litros y la posibilidad de elegir entre diésel avanzado, de hidrógeno, híbrido o eléctrico, ningún otro socio ofrece la potencia de Cummins.
El QSF2.8 tiene capacidades de potencia que van desde 49 hp / 37 Kw hasta 74 hp / 55 kW, con hasta 221 lb-ft / 300 Nm de torsión.
La serie F3.8 Performance tiene una potencia que va desde 74 hp / 55 kW hasta 154 hp / 115 kW, con hasta 457 lb-ft / 620 Nm de torsión.
La serie B4.5 Performance tiene una potencia que va desde 120 hp / 90 kW hasta 200 hp / 150 kW entregando hasta 575 lb-ft / 780 Nm de torsión.
La serie B6.7 Performance tiene una potencia que va desde 155 hp / 116 kW hasta 326 hp / 243 kW, con hasta 1014 lb-ft / 1375 Nm de torsión.
La serie L9 Performance tiene una potencia que va desde 275 hp / 205 kW hasta 430 hp / 321 kW, con hasta 1361 lb-ft / 1846 Nm de torsión.
La serie X12 Performance tiene una potencia que va desde 450 hp / 336 kW hasta -675 hp / 503 kW, con hasta 2048 lb-ft / 2778 Nm de torsión.