Serie de conmutadores de transferencia X-Series

La serie de conmutadores de transferencia Cummins PowerCommand ® X-Series funciona con la tecnología probada de Cummins para ofrecer un rendimiento a prueba de fallas en aplicaciones de misión crítica. Pero son solo un componente de un sistema de energía completamente integrada que abarca décadas de experiencia en aplicaciones, ingeniería integral de sistemas, pruebas y validaciones exhaustivas, y una red global de ingenieros eléctricos avanzados capaces de brindar servicio y soporte en el sitio.

Amperaje

40 - 3,000

Disponibilidad del producto

América Latina, América del Norte

Aplicaciones

Tratamiento de agua
Centros de datos
Atención médica
Misión crítica
Series X

vision-awards-2021-winner-logo.jpg

El PowerCommand® X-Series consta de interruptores de transferencia automáticos y no automáticos de 40-3000A sin servicio y con entrada de servicio. Cada producto de este paquete cuenta con el control PowerCommand® 80 de última generación y está diseñado para mercados y aplicaciones donde se requiere el mayor rendimiento y conectividad del sistema.

Diseñados para la operación y conmutación de cargas eléctricas entre fuentes de energía primaria y alternativa, los conmutadores X-Series se pueden usar en aplicaciones de grupo electrógeno-servicio público, servicio público-servicio público, grupo electrógeno-grupo electrógeno o sistema de tres fuentes (doble reserva) y son adecuado para su uso en aplicaciones de reserva opcionales, requeridas legalmente y de emergencia.

vision-awards-2021-winner-logo.jpgAdemás, los conmutadores X-Series ofrecen una gama completa de WCR UL1008 de duración de tiempo y a corto plazo líder en la industria, lograda por el mecanismo de alta resistencia de Cummins con tecnología patentada de soplado, que ofrece el siguiente nivel de rendimiento y confiabilidad.

Diseñado por expertos de Cummins, el revolucionario control PowerCommand® 80 es un control único integrado. Todas las funcionalidades se pueden implementar fácilmente según sea necesario sin necesidad de hardware adicional ni módulos adicionales.

 

Conmutador de transferencia PowerCommand® serie X

 

Diseño innovador del mecanismo de alta resistencia y la tecnología de soplado

El mecanismo de alta resistencia (HEM) está diseñado para minimizar el daño de los contactos durante una condición de falla, conservando así su capacidad para transportar hasta un 100% de su carga nominal.  Las fuerzas electromagnéticas desarrolladas durante una falla hacen que los contactos de un conmutador de transferencia convencional se abran, produciendo un arco destructivo que a menudo resulta en daños internos extensos al interruptor.

Por lo general, después de que un conmutador convencional experimenta una falla, sus contactos, conductos de arco y, en algunos casos, su control necesitarán ser reemplazados.  Sin embargo, las tecnologías de soplado utilizadas por el HEM usan la misma energía electromagnética para mantener los contactos cerrados durante una falla, eliminando prácticamente el arco eléctrico, el daño de los contactos y la degradación del rendimiento. Cuando ocurre una falla, se desarrollan campos electromagnéticos alrededor de los brazos de contacto móviles y estacionarios. El HEM utiliza las fuerzas electromagnéticas  resultantes para mantener unidos firmemente los contactos. Cuanto mayor sea la corriente de falla, mayor será la fuerza. Con las altas calificaciones a corto plazo de esta innovadora tecnología de soplado, las reparaciones costosas o el tiempo de inactividad inconveniente se pueden minimizar después de una falla.

x-series-labelled.png

 

Control del conmutador de transferencia PowerCommand® 80 

El revolucionario Control de conmutador de transferencia PowerCommand® 80 ofrece una adaptabilidad, conectividad e inteligencia incomparables. Diseñado por expertos de Cummins Power Generation, el PowerCommand® 80 es un control único integrado; no se necesitan módulos adicionales. Todas las funcionalidades se pueden implementar fácilmente según sea necesario sin necesidad de hardware adiciona. Además, el control cuenta con entradas/salidas de cliente altamente personalizables que se pueden personalizar para adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicación.

 

HMI fácil de navegar

La interfaz hombre-máquina (HMI) de control incluye una pantalla LCD retroiluminada por LED con interruptores suaves de tacto para una fácil operación y navegación por la pantalla. Todos los datos del control se pueden ver al desplazarse por las pantallas con las teclas de navegación. También se proporciona la funcionalidad de navegación hacia adelante y hacia atrás. El control muestra la falla activa actual, las ocurrencias de fallas y el historial ordenado por tiempo de las 256 fallas anteriores con respecto al marca de hora en tiempo real y el tiempo de funcionamiento del motor.

X-Series_Product_Page_1000.png

 

Manténgase al corriente de datos importantes con el anunciador remoto de conmutador de transferencia PowerCommand

El anunciador remoto de conmutador de transferencia PowerCommand le permite monitorear remotamente hasta ocho conmutadores de transferencia de la serie X en una pantalla LCD a color fácil de leer.

De un vistazo, sabrá la posición del conmutador de transferencia, la disponibilidad de la fuente y si hay eventos o alertas activos.

Una interfaz de usuario intuitiva le brinda acceso a información adicional para cada conmutador de transferencia, incluidos el voltaje de fuente, la frecuencia y los registros de alertas y funciones de comando para iniciar pruebas, anular temporizadores de transferencia y cargar la caseta de forma remota.

  • Diseño intuitivo líder en el mercado
  • Símbolos e iconos codificados por colores
  • Botones de retroalimentación táctil
  • Monitoreo remoto
  • Información detallada e historial
  • Prueba remota, anulación y control de la caseta
  • Notificación de falla y eventos
  • Mediciones de voltaje y frecuencia
  • Soporte Hardwire para controlador (de otra serie fuera de la X)

 

Esté donde esté, sea cual sea su trabajo, la experiencia de Cummins siempre está en funcionamiento

Cummins le ofrece a sus clientes tranquilidad inigualable en lo que se refiere a servicio y mantenimiento de controles maestros digitales. Mejores capacidades de mercado de repuestos a través de su contacto local dedicado, con el soporte de un sistema global de técnicos de servicio, ingenieros y 8,00 ubicaciones de distribuidores y 500 centros de distribución de piezas en más de 190 países en 6 continentes.

 

Características y beneficios

Características de aplicación:

  • 40A - 3000A, 600V en inferior
  • Calificaciones de resistencia y cierre
    • 0.05s basado en el tiempo (3 ciclos), 0.5s a corto plazo (30 ciclos)
  • Entrada con servicio y sin servicio
  • Aplicaciones:
  • Grupo electrógeno-servicio público, servicio público-servicio público, grupo electrógeno-grupo electrógeno, doble reserva 
  • Modelos de transferencia:
  • Abierta, cerrada, no automática

 

Principales funcionalidades del control PowerCommand® 80:

  • Características estándar:
    • Comunicación Modbus integrada (RS485 y TCP/IP)
    • Entrada/salida de cliente estándar
    • Medición avanzada de la calidad de la energía 
    • Administración de cargas automática
    • Inversión de fuente
  • Características opcionales:
    • Fuente de energía de control integral
    • Entrada/salida de cliente premium
    • Cobertizo de carga
    • Opciones de fuente de energía de control redundante integral

 

Especificaciones del producto:

  • UL1008/CSA22.2 N.º 178.1
  • UL/NFPA20 (bomba contra incendios)
  • Sísmica del Código Internacional de Construcción (IBC)
  • Certificado de preaprobación sísmica OSHPD

 

Otras opciones configurables:

  • Opciones de fuente de energía de control redundante integral
  • Interruptor de desconexión del motor
  • Dispositivo de protección contra sobretensiones
  • Medidor de energía para servicios públicos (PM8000)
  • Gabinete frontal asegurado
  • Resistencias calentadoras
  • Opciones de agarradera:
    • Sin agarraderas (barra de conexiones)
    • Agarraderas mecánicas
    • Agarradera de compresión
       
Nombre de modelo Amperaje Hoja de especificaciones
CXS 40-800 NSE CXSB CXTC-D
CXSSE 40-400 SE CXSB CXTC-D
CXT 150-800 NSE CXSB CXTC-D
CXTSE 150-800 SE CXSB CXTC-D
RT 1000-3000 NSE CXRE-H
CXRSE 1000-2000 S-6544 SE


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.