Tren motriz para aplicaciones de incendio y emergencias
Soluciones de tren motriz para incendios y emergencias

Cummins se enorgullece de ser un socio de larga data del servicio de bomberos y rescate, diseñando una solución de tren motriz integrada para vehículos de emergencia y camiones de bomberos, a la vez que continúa brindando una confiabilidad inigualable. Nuestra nueva generación de motores y componentes de transmisión están listos para funcionar cuando los bomberos más los necesitan: para proteger vidas, salvaguardar comunidades y preservar propiedades.

Descubra los productos y segmentos destacados

Motores
Nuestra próxima evolución en potencia y rendimiento. Prepárese para el motor desarrollado para enfrentar los desafíos más difíciles y potenciar su éxito en los próximos años.
Con su tecnología confiable y probada respaldada por 25+ años de liderazgo y experiencia, el 2027 X15™ le da la confianza para avanzar sin miedo.
Un caballo de batalla probado que ofrece un rendimiento sólido, fuerza de equilibrio y eficiencia para hacer el trabajo.
Solución de emisiones avanzada que cumple con los estándares EPA27 con SCR compactas de doble flujo, calefacción eléctrica, integración flexible y rendimiento duradero.
Soluciones de transmisión
Ejes motrices traseros de reducción simple para aplicaciones de incendio y rescate, con clasificación 23,000-35,000 lbs GAWR. Disponible en las series RS-160 (23-25K lbs) y RS-180 (23-35K lbs).
Ejes delanteros disponibles en clasificaciones de peso de 16,000-23,000 lb.
Ejes traseros tándem en cuatro modelos: RT-145 (40-44K lbs), RT-160 (40-52K lbs), RT-185 (52-62K lbs), y el liviano 14X (40-44K lbs).
Soluciones de frenado
Los frenos de disco neumáticos EX+ L están diseñados para ofrecer una distancia de frenado incomparable, un desgaste óptimo de las pastillas y el disco, cambios de pastillas más rápidos y un tiempo de inspección reducido.
El freno de tambor Q+ ofrece un rendimiento y una distancia de frenado constantes, una durabilidad excepcional y un tiempo de inactividad reducido.

Conéctese con Cummins

Camión de bomberos por una calle de la ciudad

Cuando la confiabilidad responde

En este episodio de Potenciando el mundo, Kim y Chris exploran la tecnología del tren motriz detrás de los vehículos de emergencia y bomberos.
Miembros del podcast de la FDIC

Motores Cummins 2027 y QuikDisc para incendios y emergencias

Obtenga más información sobre el Cummins X10 y el rotor QuikDisc para incendios y emergencias.

Ingeniería de la próxima generación de energía

Unidades

Energía

525 - 565 hp

Energía

391 - 421 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

430 - 605 hp

Energía

321 - 451 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

350 - 500 hp

Energía

261 - 373 kW

Torsión

1250 - 1700 lb-ft

Torsión

1695 - 2305 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

270 - 450 hp

Energía

201 - 336 kW

Torsión

860 - 1250 lb-ft

Torsión

1166 - 1695 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

525 - 565 hp

Energía

391 - 421 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2021

Energía

430 - 605 hp

Energía

321 - 451 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2021

Energía

350 - 500 hp

Energía

261 - 373 kW

Torsión

1250 - 1700 lb-ft

Torsión

1695 - 2305 N•m

Certificación

EPA 2021

Energía

430 - 605 hp

Energía

321 - 451 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft

Torsión

2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2017

Energía

455 - 500 hp

Energía

339 - 373 kW

Torsión

1695 - 1700 lb-ft

Torsión

2298 - 2305 N•m

Energía

505 - 565 hp

Energía

377 - 421 kW

Torsión

1850 - 1850 lb-ft

Torsión

2508 - 2508 N•m

Certificación

EPA 2017

Energía

270 - 450 hp

Energía

201 - 336 kW

Torsión

800 - 1250 lb-ft

Torsión

1085 - 1695 N•m

Certificación

EPA 2017

Energía

240 - 360 hp

Energía

179 - 268 kW

Torsión

560 - 800 lb-ft

Torsión

759 - 1085 N•m

Certificación

EPA 2017