Effizienz trifft auf Zuverlässigkeit. Vertrauen in jedes Watt.

Drohnenansicht der Stadt
Cummins liefert zuverlässige Energie für Gewerbeimmobilien

Wir bei Cummins wissen, dass selbst ein kurzer Stromausfall den Betrieb stören, das Kundenerlebnis beeinträchtigen und zu kostspieligen Ausfallzeiten führen kann. Aus diesem Grund liefern wir zuverlässige Standby-Stromversorgungslösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, damit Ihr Unternehmen in jeder Situation einsatzbereit bleibt. Unsere Generatorsysteme werden von Einzelhandelsgeschäften und Firmenbüros bis hin zu Lager- und Bildungseinrichtungen eingesetzt und sind so konzipiert, dass sie eine nahtlose, automatische Notstromversorgung bieten, die bei einem Netzausfall einen reibungslosen Betrieb gewährleistet.

Mit einer Tradition technischer Exzellenz und Innovation bietet Cummins ein umfassendes Sortiment an Generatorsets, Transferschaltern, integrierten Steuerungen und Fernüberwachung, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen mit Strom versorgt und produktiv bleibt. Standby-Stromversorgungssysteme von Cummins sind auf Leistung, Skalierbarkeit und einfache Integration in die kommerzielle Infrastruktur ausgelegt. Ganz gleich, ob Sie einen Neubau oder die Aufrüstung bestehender Anlagen planen, Cummins ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es darum geht, die Stromversorgung widerstandsfähig und die betriebliche Kontinuität angesichts von Unsicherheiten zu gewährleisten.

Stromversorgungslösungen für jeden gewerblichen Bedarf

Hohe Geschäftsgebäude mit blauem Glas

Büros

Blick vom Hochhaus

Ferienwohnungen und Hotels

Produkt scannen durch Lagerarbeiter

Lagerhaltung und Versand

Einkaufswagen im Gang des Lebensmittelgeschäfts

Einzelhandel und Einkaufszentren

Konzertauftritt auf der Bühne

Freizeit und Unterhaltung

Gruppe von Schülern, die zusammenarbeiten

Bildungseinrichtungen

Zuverlässige Stromversorgung für kommerzielle Anwendungen

Generator der Centum-Serie

Preisgekrönte Serie

Generatoren der Centum™-Serie

Eine neue Plattform zur Deckung des wachsenden Strombedarfs. Mit dem kompletten Leistungsspektrum der neuen, hocheffizienten Motoren erhalten Sie genau die Leistung, die Sie für jede kommerzielle Anwendung benötigen – ohne Kompromisse.

QSJ5.9G-Generator von Cummins

Preisgekröntes Generatorset

QSJ5.9G

Angetrieben von dem robusten 4-Takt-Gasmotor Cummins QSJ5.9G mit Funkenzündung, wurde dieser Generator speziell für die zuverlässige Stromversorgung in kommerziellen Anwendungen entwickelt.

QSJ8.9G Generatoranlage

Vorgestelltes Generatorset

QSJ8.9G

Dieser preisgekrönte Generator ist eine robuste und vielseitige Standby-Stromlösung für kritische Anwendungen in einem kompakten Paket.

QSX15 Generator

Ausgewählter Generator

QSX15

Der QSX15 wurde als leistungsstarke, dieselbetriebene Lösung für anspruchsvolle gewerbliche und industrielle Anwendungen entwickelt und ist auf Zuverlässigkeit, geringe Emissionen und schnelles Ansprechen der Last ausgelegt.

Entwicklung der nächsten Generation der Energie.

Intro

Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung in der Stromversorgung von kommerziellen, Freizeit- und Regierungsanwendungen weltweit bietet Cummins die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber erwarten.

Teile

Frequenz (Hz)

60

Standby

1000 bis 1300 kW

1250-1625 kVA

Frequenz (Hz)

50

Primär

32 bis 48 kW

40-60 kVA

Standby

35 bis 53 kW

44-66 kVA

Frequenz (Hz)

60, 50

Primär

32 bis 55 kW

40-68 kVA

Standby

35 bis 60 kW

44-75 kVA

Frequenz (Hz)

50

Primär

80 bis 124 kW

100-155 kVA

Standby

88 bis 136 kW

110-170 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Standby

2750 bis 3000 kW

3438-3750 kVA

Frequenz (Hz)

50

Primär

400 kW

500 kVA

Standby

440 kW

550 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

45 bis 113 kW

56-141 kVA

Standby

50 bis 125 kW

63-156 kVA

Frequenz (Hz)

60, 50

Primär

128 bis 182 kW

160-227 kVA

Standby

140 bis 200 kW

175-250 kVA

Frequenz (Hz)

50

Primär

160 kW

200 kVA

Standby

176 kW

220 kVA

Frequenz (Hz)

50, 60

Primär

288 bis 365 kW

360-456 kVA

Standby

40 bis 400 kW

400-500 kVA

Kommerzielle Lösungen von der Innovation bis zur Wirkung

Produkte

Cummins komplettes Sortiment an gewerblichen Generatoren

Fallstudien

Gewerbliche Generatoranlagen von Cummins im Einsatz

Power-Suite

Nutzen Sie unsere branchenführende Lösung Power Suite, um das perfekte Produkt für Ihre Anforderungen zu finden.
Ingenieure, die Powercommand für ein Projekt verwenden
Außergewöhnlicher Kundensupport

Das erwartet Sie:

  • PowerCommand® vorintegrierte Systeme , die für die Interoperabilität entworfen, gebaut und getestet wurden
  • Systemdesign, Projektmanagement und Installation von Experten
  • PowerCommand® vorintegrierte Systeme , die für die Interoperabilität entworfen, gebaut und getestet wurden
  • 24/7 Kundendienst und Service
Mit uns in Kontakt treten