QSB7 Q-Reihe

Frequenz

50 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 160 200
Standby 176 220

Zertifizierung

CE, UKCA

Produktverfügbarkeit

Europe (Europa)

Anwendungen

Gewerblich-industrielle Generatoren
Bauwesen
Landwirtschaft
Gesundheitswesen
Primärstromversorgung
Standby-Generatoren für kleine Unternehmen
Standby-Strom
Duoro Phase 4 geschlossener Generator QSB7 Q-Reihe

Dieses kommerzielle Cummins®-Generatorset ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby- und Primärstromanwendungen bietet.

 

Was macht die QSB7 Generatoranlagen so besonders?

Mit einem optimierten Fußabdruck ist das hochmoderne QSB7 Q-Reihe-Generatorset ebenso kompakt wie robust und zeichnet sich durch einen hervorragenden zuverlässigen Motor und einen erstklassigen Service und Support von Cummins mit der größten globalen und lokalen Abdeckung in der Branche aus. 

Die QSB7-Reihe von Generatorsätzen umfasst die neuesten Produktverbesserungen, die in der gesamten Q-Reihe angewendet werden und ein breiteres Spektrum von Anforderungen und Anwendungen abdecken, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Gebaut in Europa für Europa.

 

Auch leistungsstarker Support

Wir unterstützen Sie bereits ab Ihrer ersten Kontaktaufnahme mit uns und stellen Ihnen speziell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse einen Experten von Cummins und von Anfang bis Ende umfassenden technischen Support zur Seite. Hinter der QSB7-Reihe steht ein engagiertes europäisches Vertriebsteam, was eine schnellere Lieferung und eine größere Verfügbarkeit für Ihren Strombedarf bedeutet.

 

 

Merkmale

  • Motor- Die robuste 4-Takt-Stufe IIIA-konforme Industriediesel-QSB7-Serie liefert zuverlässige Leistung und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
  • Lichtmaschine - Stamford UC-Serie Klasse H mit 2/3 Teilungswicklungen mit geringer Reaktanz.
  • Controller- PC1.2: Integriertes, mikroprozessorbasiertes Generatorsteuerungssystem, das Spannungsregelung, Motor-/Lichtmaschinenschutz, Bedienerschnittstelle und isochrone Steuerung bietet.
  • Offen und geschlossen - Verfügbare Versionen
  • Leistung (LAT) - Betrieb bei bis zu 50 °C Umgebungstemperatur ohne Leistungsminderung in geschlossener Ausführung.*100 % PRP. Zusätzliche Kühldaten finden Sie in der Datenbank.
  • Treibstofftank - 400 l mit Auffangbecken, das eine Autonomie von mindestens 10 Stunden bei 75% PRP garantiert
  • Einhaltung von Emissionsvorschriften – EU SIIIA
  • Kleiner und leichter - Verbessertes Leistungsgewicht mit ausgezeichnetem Wirkungsgrad
  • Hebezeuge und Logistik - Optimierter Handhabungs- und Lagerbedarf
  • Schall gedämpft - Leise im Betrieb und vollständig CE- und UKCA-konform. Das Gehäuse gewährleistet nach der Installation eine sichere Umgebung für die Benutzer.
  • Lackierung - Verbessertes APNR-Lackiersystem
  • Optimierte Subsysteme - Sehr einfach zu bedienen und zu verwenden
  • Batterie - Blei-Säure-Batterie, versiegelt, geflutet/SLI-Technologie
  • Batterieladegerät- Serienmäßig ausgestattet, um sicherzustellen, dass der Motor immer startbereit ist
  • Kühlmittelheizung - Serienmäßig bei geschlossenen Versionen, um den Motorstart bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten (optional bei offenen Versionen)
  • Pflegeleicht - Einfacher Service. Schnellere Wiederinbetriebnahme und Minimierung der Ausfallzeiten
  • Zuverlässigkeit von Cummins – Leistung, auf die Sie sich auch in großen Höhen und bei extremen Temperaturen verlassen können. Eine erweiterte Gewährleistung ist für die umfassende, weltweite Gewährleistung verfügbar.
Spezifikationen
Motor QSB7-G5: 4-Takt-Reihenmotor, 6 Zylinder, Diesel, Turbolader und geladene Luftkühlung
Bohrung 107 mm
Hub 124 mm
Hubraum 6,7 Liter
Zylinderblock Legiertes Gusseisen, Reihenmotor, 6-Zylinder
Anlaufspannung 12 VDC
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung
Standardkühlsystem  50ºC Umgebungsheizkörper
Lichtmaschine Serie Stamford UC, bürstenlos, 4-polig, Einzellager, Drehfeld
Steuerung PC1.2, elektronische Steuerung für vollständige Systemintegration
Batteriekapazität 140 Ah
Kraftstofftank 400l
Garantierter Schallleistungspegel – Lw(A) (geschlossen) 97 dB(A)

 

Generator-Modell
Spezifikationsblatt
Hz
Primär kW/kVA
Standby kW/kVA
Kraftstoff-Typ
Verfügbarkeit
Motormodell
Bewertung
50
160/200
176/220
Diesel
Europe (Europa)
QSB7-G5
Prime, Standby


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Generator-Modelle

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

160 kW

200 kVA

Standby

176 kW

220 kVA