6BT für Q-Range

Frequenz

50 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 80124 100155
Standby 88136 110170

Zertifizierung

CE, UKCA

Produktverfügbarkeit

Europe (Europa)

Anwendungen

Landwirtschaft
Gewerblich-industrielle Generatoren
Bauwesen
Gesundheitswesen
Primärstromversorgung
Standby-Generatoren für kleine Unternehmen
Standby-Strom
Duoro Phase 4 geschlossener Generator

Dieses kommerzielle Cummins®-Generatorset ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby- und Primärstromanwendungen bietet.

 

Was macht die 6BT-Generatoranlagen so besonders?

Die robusten Generatoren der Baureihe 6BT wurden entwickelt, um Ihre regionalen Anforderungen zu erfüllen. Sie kombinieren die bewährte Erfahrung von Cummins in der Herstellung hochwertiger Motoren mit der optimierten Aufstellfläche der Generatoren der Q-Reihe. Die 6BT-Reihe von Generatorsätzen berücksichtigt die neuesten Kundenrückmeldungen, um Leistung und Zuverlässigkeit in Einklang zu bringen und Flexibilität zu gewährleisten. 

Cummins hat die neue Cummins 6BT-Baureihe entwickelt, konstruiert und hergestellt, die für alles bereit ist. Gebaut in Europa nach europäischen Spezifikationen, um den Strombedarf Ihrer Kunden umfassend zu decken.

 

Auch leistungsstarker Support

Wir unterstützen Sie bereits ab Ihrer ersten Kontaktaufnahme mit uns und stellen Ihnen speziell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse einen Experten von Cummins und von Anfang bis Ende umfassenden technischen Support zur Seite. Hinter der 6BT-Reihe steht ein engagiertes europäisches Vertriebsteam, was eine schnellere Lieferung und eine größere Verfügbarkeit für Ihren Strombedarf bedeutet.

Merkmale

  • Motor- Die robuste 4-Takt-Industriediesel-Serie 6B5.9 liefert zuverlässige Leistung und eine schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
  • Lichtmaschine - Stamford UC-Serie Klasse H mit 2/3 Teilungswicklungen mit geringer Reaktanz.
  • Controller- PS0600: einfache Bedienerschnittstelle mit manueller und ferngesteuerter Start-/Stopp-Steuerung und Abschaltfehleranzeige.
  • Offen und geschlossen - Verfügbare Versionen
  • Leistung (LAT) - bis zu 50ºC Umgebungstemperatur Betrieb ohne Leistungsminderung für geschlossene Version. *100% PRP. Zusätzliche Kühldaten finden Sie in der Datenbank.
  • Treibstofftank - 400 l mit Auffangbecken, das eine Autonomie von mindestens 13 Stunden bei 75% PRP garantiert
  • Einhaltung von Emissionsvorschriften – Ungeregelt
  • Kleiner und leichter - Verbessertes Leistungsgewicht mit ausgezeichnetem Wirkungsgrad
  • Hebezeuge und Logistik - Optimierter Handhabungs- und Lagerbedarf
  • Schall gedämpft - Leise im Betrieb und vollständig CE- und UKCA-konform. Das Gehäuse gewährleistet nach der Installation eine sichere Umgebung für die Benutzer.
  • Lackierung - Verbessertes APNR-Lackiersystem
  • Optimierte Subsysteme - Sehr einfach zu bedienen und zu verwenden
  • Batterie - Blei-Säure-Batterie, versiegelt, geflutet/SLI-Technologie
  • Batterieladegerät- Serienmäßig ausgestattet, um sicherzustellen, dass der Motor immer startbereit ist
  • Kühlmittelheizung - Serienmäßig bei geschlossenen Versionen, um den Motorstart bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten (optional bei offenen Versionen)
  • Pflegeleicht - Einfacher Service. Schnellere Wiederinbetriebnahme und Minimierung der Ausfallzeiten
  • Zuverlässigkeit von Cummins – Leistung, auf die Sie sich auch in großen Höhen und bei extremen Temperaturen verlassen können. Eine erweiterte Gewährleistung ist für die umfassende, weltweite Gewährleistung verfügbar.
Spezifikationen
Bohrung 102 mm
Hub 120 mm
Hubraum 5,9 Liter
Zylinderblock Legiertes Gusseisen, Reihenmotor, 6-Zylinder
Anlaufspannung 12 VDC
Kraftstoffsystem Bosch mechanisch
Standardkühlsystem  50ºC Umgebungsheizkörper
Lichtmaschine Serie Stamford UC, bürstenlos, 4-polig, Einzellager, Drehfeld
Steuerung PS0600, mikroprozessorbasiert, bietet verbesserte Zuverlässigkeit und Leistung
Batteriekapazität 140 Ah
Kraftstofftank 400l
Garantierter Schallleistungspegel Lw(A) (geschlossen) 97 dB(A)

 

Generator-Modell
Spezifikationsblatt
Hz
Primär kW/kVA
Standby kW/kVA
Kraftstoff-Typ
Verfügbarkeit
Motormodell
Bewertung
Cert
50
80/100
88/110
Diesel
Europe (Europa)
6BTA5.9-G5
Prime, Standby
Nicht verfügbar
50
124/155
136/170
Diesel
Europe (Europa)
6BTAA5.9-G7
Prime, Standby
Nicht verfügbar


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

80 kW

100 kVA

Standby

88 kW

110 kVA

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

124 kW

155 kVA

Standby

136 kW

170 kVA