Entwicklung der nächsten Generation zuverlässiger Energie.

Intro

Mit mehr als 100 Jahren Innovation und Erfahrung im weltweiten Betrieb von Anwendungen bietet Cummins die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber erwarten.

Teile

Leistung

400500 hp

Leistung

298–373 kW

Drehmoment

1450–1850 lb-ft

Drehmoment

1966 – 2508 N•m

Zertifizierung

EPA 2024

Leistung

525565 hp

Leistung

391–421 kW

Drehmoment

1650–2050 lb-ft

Drehmoment

2237 – 2779 N•m

Zertifizierung

EPA 2024

Leistung

430605 hp

Leistung

321–451 kW

Drehmoment

1650–2050 lb-ft

Drehmoment

2237 – 2779 N•m

Zertifizierung

EPA 2024

Leistung

350500 hp

Leistung

261–373 kW

Drehmoment

1250–1700 lb-ft

Drehmoment

1695 – 2305 N•m

Zertifizierung

EPA 2024

Leistung

350500 hp

Leistung

261–373 kW

Drehmoment

1250–1700 lb-ft

Drehmoment

1695 – 2305 N•m

Zertifizierung

EPA 2024

Leistung

350500 hp

Leistung

261–373 kW

Drehmoment

1250–1700 lb-ft

Drehmoment

1695 – 2305 N•m

Zertifizierung

EPA 2024

Leistung

350500 hp

Leistung

261–373 kW

Drehmoment

1250–1700 lb-ft

Drehmoment

1695 – 2305 N•m

Zertifizierung

EPA 2024

Leistung

270450 hp

Leistung

201–336 kW

Drehmoment

860–1250 lb-ft

Drehmoment

1166 – 1695 N•m

Zertifizierung

EPA 2024

Leistung

260380 hp

Leistung

194–283 kW

Drehmoment

860–1250 lb-ft

Drehmoment

1166 – 1695 N•m

Zertifizierung

EPA 2024

Leistung

260360 hp

Leistung

194–268 kW

Drehmoment

860–1150 lb-ft

Drehmoment

1166 – 1559 N•m

Zertifizierung

EPA 2024

Leistung

260360 hp

Leistung

194–268 kW

Drehmoment

860–1250 lb-ft

Drehmoment

1166 – 1695 N•m

Zertifizierung

EPA 2024

Leistung

525565 hp

Leistung

391–421 kW

Drehmoment

1650–2050 lb-ft

Drehmoment

2237 – 2779 N•m

Zertifizierung

EPA 2021